MAX16834
製造中ハイサイドLED電流検出およびPWM調光MOSFETドライバ内蔵、ハイパワーLEDドライバ
LED照明、ディスプレイバックライト、およびディスプレイプロジェクション用のグリーンテクノロジをサポートするフレキシブルなHB LEDドライバ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.75
製品の詳細
- 高集積化によって広い調光範囲を備えた高輝度LEDドライバのBOMを最小化し、スペースとコストを削減
- 設定可能なスロープ補償を備えた固定周波数、ピーク電流モード制御
- PWM調光MOSFETドライバ内蔵
- PWM調光/アナログ調光:3000:1
- バックブーストコンバータのLED電流検出用のハイサイド電流検出アンプ内蔵
- 7Vの低ドロップアウトレギュレータ内蔵
- 効率、基板スペース、および入力動作範囲の簡易な最適化
- ブースト、バックブースト、SEPIC、およびハイサイドバックのトポロジに対応
- 設計可能な高周波動作:100kHz~1MHz
- 外部クロック同期入力
- 広い入力動作電圧範囲:4.75V~28V
- ブーストコンバータ用VINの外部電圧クランプ付き動作入力電圧:28V以上
- 20ピンTQFN-EPおよびTSSOP-EPパッケージ
- 保護機能によってシステム信頼性を向上
- 設定可能なUVLO
- 設定可能な真の差動過電圧保護
- 過電圧、過電流、および過熱警告フォルト用のフォルト出力(FLT)
MAX16834は、ブースト、バックブースト、SEPIC、およびハイサイドバックのトポロジ用、電流モード高輝度LED (HB LED)ドライバです。スイッチングコントローラによって制御されるnチャネルパワーMOSFETスイッチの駆動に加え、この製品は、LEDのPWM調光を実現するnチャネルPWM調光スイッチも駆動します。MAX16834は、広範囲の調光制御で固定周波数HB LEDドライバを実装するのに必要なすべての構成要素を内蔵しています。MAX16834は、PWMコントローラのデューティサイクルを制御するための設定可能なスロープ補償を備えた定周波数ピーク電流モード制御を特長としています。
LEDストリングと直列に外付けnチャネルMOSFETを駆動するように設計された調光ドライバが、最大20kHzの広範な調光制御を提供します。PWM調光に加え、MAX16834はREFIにDC入力を使用するアナログ調光を提供します。設定可能なスイッチング周波数(100kHz~1MHz)によって、効率化と基板面積削減のための設計最適化をすることができます。RT/SYNCとグランド間の1つの抵抗が、100kHz~1MHzのスイッチング周波数を設定し、RT/SYNCの外部クロック信号が内部発振器をディセーブルにするため、MAX16834を外部クロックと同期させることができます。MAX16834の内蔵ハイサイド電流検出アンプによって、バックブーストアプリケーションにおいて別個のハイサイドLED電流検出アンプは不要です。
MAX16834は、4.75V~28Vの広い電源範囲で動作し、ハイパワーLEDドライバアプリケーションにおけるパワーMOSFET駆動用3Aのシンク/ソースゲートドライバを備えています。また、MAX16834は、外部電圧クランプ付きブースト構成では28V以上の入力電圧で動作することができます。MAX16834は、ブーストまたはバックブーストなどのDC-DCコンバータアプリケーションにも最適です。その他の機能として、外部イネーブル/ディセーブル入力、内蔵発振器、LEDオープン/短絡または温度過昇状態のフォルトインジケータ出力(アクティブローFLT)、および真の過電圧保護用の過電圧保護検出入力(OVP+)などがあります。
MAX16834は、放熱特性に優れた4mm x 4mmの20ピンTQFN-EPパッケージおよび放熱特性に優れた20ピンTSSOP-EPパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 建築および装飾用照明(MR16、MR111)
- 車載リアおよびフロント照明
- DC-DCブースト/バックブーストコンバータ
- プロジェクションシステムRGB LED光源
- シングルストリングLED LCDバックライト
- スポットおよびアンビエント照明
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 8
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX16834AGP/VY+ | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
MAX16834AGP/VY+T | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
MAX16834ATP+ | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16834ATP+T | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16834ATP/V+ | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16834ATP/V+T | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16834AUP+ | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16834AUP+T | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16834AUP/V+ | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16834AUP/V+T | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 25, 2015 - 1426 ASSEMBLY |
||
MAX16834AGP/VY+T | 製造中 | |
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX16834ATP+ | 製造中 | |
MAX16834ATP+T | 製造中 | |
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX16834ATP/V+ | 製造中 | |
MAX16834ATP/V+T | 製造中 | |
10 13, 2017 - 1673 ASSEMBLY |
||
MAX16834ATP/V+ | 製造中 | |
MAX16834ATP/V+T | 製造中 | |
5 11, 2022 - 2236N ASSEMBLY |
||
MAX16834AUP+ | 製造中 | |
MAX16834AUP+T | 製造中 | |
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX16834AUP+ | 製造中 | |
MAX16834AUP+T | 製造中 | |
7 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
MAX16834AUP/V+ | 製造中 | |
MAX16834AUP/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max16834に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める