MAX16815

製造中

PWM調光、高電圧、100mA/200mA可変リニア高輝度LEDドライバ

ドライバ設計を容易にする、可変LED電流および高電圧調光入力付き、高電圧LEDドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 動作範囲:6.5V~40V
  • 可変LED電流
    • MAX16815:35mA~100mA
    • MAX16828:35mA~200mA
  • LED電流精度:±3.5%
  • 調光インタフェース用の高電圧DIM入力
  • 低ドロップアウト電圧(0.4V typ)のパス素子内蔵
  • 5Vの安定化出力と4mAのソース電流
  • サーマルシャットダウン
  • 出力短絡保護
  • 放熱特性に優れた小型3mm x 3mmの6ピンTDFNパッケージで提供
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX16815
PWM調光、高電圧、100mA/200mA可変リニア高輝度LEDドライバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX16828EVKIT

Evaluation Kit for the MAX16815 and MAX16828

機能と利点

  • 6.5V to 40V Input Supply Voltage Range
  • 100mA/200mA Output Current
  • Wide-Range Dimming Control with PWM
  • 5V Regulated Output with 4mA Source Capability
  • Lead(Pb)-Free and RoHS Compliant
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX16828 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested PCB that demonstrates a current-controlled, high-output-current LED driver with accurate current control based on the MAX16828 current regulator. The EV kit features pulse-width modulation (PWM) dimming control and is configured for preset output currents of 100mA or 200mA. The EV kit can operate from a single power supply at voltages between 6.5V and 40V. The MAX16828 EV kit also evaluates the MAX16815 IC; contact the factory for a free sample of the MAX16815 IC.

Warning: Under severe fault or failure conditions, this EV kit may dissipate large amounts of power. Operate this EV kit with care to avoid possible personal injury.

Applications

  • Ambient and Architectural Lighting
  • Automotive Exterior: Rear Combination Lights (RCLs)
  • Automotive Interior: Map, Courtesy, and Cluster Lighting
  • Display Backlighting
  • Emergency Vehicle Warning Lights
  • LED Bulbs
  • Signage and Indicators

MAX16828EVKIT
Evaluation Kit for the MAX16815 and MAX16828

最新のディスカッション

MAX16815に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品