MAX1576
製造中バックライトおよびカメラフラッシュ用480mA白色LED 1倍/1.5倍/2倍圧チャージポンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.80
製品の詳細
チャージポンプのMAX1576は、均一な輝度が得られるように調整された定電流で最大8つの白色LEDを駆動します。メインディスプレイのLED (LED1~LED4)は、バックライト用として1LED当り最大30mAまで駆動することができます。フラッシュ用のLED (LED5~LED8)は、個別に制御され、1LED当り最大100mA (合計400mA)まで駆動することができます。1倍/1.5倍/2倍圧モードのチャージポンプと超低ドロップアウト電流レギュレータによって、1セルのリチウムバッテリの全電圧範囲で高い効率を実現します。1MHzの固定周波数スイッチングによって小型の外付け部品が使用可能となり、またレギュレーション方式を最適化することで、低EMIと低入力リップルを実現します。
MAX1576は、2つの外付け抵抗を使用して、メイン用とフラッシュ用LEDの最大駆動電流(100%)を設定します。4つの制御ピンは、シリアル制御または2ビットロジックで各LEDの調光を制御します。ENM1/ENM2信号入力は、メイン用LEDを最大駆動電流の10%、30%、または100%に設定します。ENF1/ENF2信号入力は、フラッシュ用LEDを最大駆動電流の20%、40%、または100%に設定します。さらに、メインおよびフラッシュそれぞれの制御ピンのペアの両方の信号を1つの信号に接続することで、単線シリアルパルス調光を制御します。
MAX1576は、4mm x 4mmの24ピンTQFNパッケージ(高さ0.8mm、max)で提供されます。
アプリケーション
- カメラ付き携帯電話
- 携帯電話/スマートフォン
- LCDバックライト
- LEDカメラフラッシュ
- PDA、デジタルカメラ、およびカムコーダ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1576ETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX1576ETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max1576に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める