MAX14937

製造中

2チャネル、5kVRMS I2Cアイソレータ

業界で最も柔軟なデジタルアイソレータによって低電圧(2.5V)デバイスと直接インタフェース

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • デジタル信号の堅牢なガルバニック絶縁
    • 耐圧(VISO):5kVRMS (60秒)
    • 連続耐圧(VIOWM):848VRMS
    • 繰り返しピーク電圧(VIORM):1200VPEAK
    • IEC 61000-4-5適合サージ耐圧:±10kV
  • ほとんどのマイコンやFPGAと直接インタフェース
    • 許容電源:2.25V~5.5V
    • 双方向データ転送:DC~1.7MHz
  • 低消費電力
    • 5.3mA (1.7MHz時チャネル当り、typ)
MAX14937
2チャネル、5kVRMS I2Cアイソレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

技術記事 1

安全性および規制遵守 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
MAX14933 製造中 2チャネル、2.75kVRMS I2Cアイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX14933WEVKIT

MAX14933/MAX14937の評価キット

機能と利点

  • 使いやすさ
    • Micro-USBまたはテストポイント経由で容易に給電
    • SMAコネクタで外部機器と接続
  • 保証5kVRMS絶縁
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14933/MAX14937の評価キット(EVキット)は、16ピンワイドボディのSOIC表面実装パッケージに封止された2チャネルデジタルアイソレータのMAX14933/MAX14937の機能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、+5V用に個別調整可能な2つの独立した電源を特長としています。

アプリケーション

  • バッテリマネージメント
  • 計測
  • 電源

MAX14937WEVKIT

MAX14933/MAX14937の評価キット

機能と利点

  • 使いやすさ
    • Micro-USBまたはテストポイント経由で容易に給電
    • SMAコネクタで外部機器と接続
  • 保証5kVRMS絶縁
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14933/MAX14937の評価キット(EVキット)は、16ピンワイドボディのSOIC表面実装パッケージに封止された2チャネルデジタルアイソレータのMAX14933/MAX14937の機能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、+5V用に個別調整可能な2つの独立した電源を特長としています。

アプリケーション

  • バッテリマネージメント
  • 計測
  • 電源

MAX14933WEVKIT
MAX14933/MAX14937の評価キット
MAX14937WEVKIT
MAX14933/MAX14937の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品