MAX14830

製造中

クワッドシリアルUART、128ワードFIFO内蔵

業界初、クワッドSPI/I²C UART

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • SPI/MICROWIREまたはI2Cマイクロプロセッサバスと非同期インタフェース(RS-485、RS-232、またはIrDASMなど)間をブリッジ
    • SIRおよびMIR対応IrDAエンコーダ/デコーダ
    • ラインノイズ表示によってデータリンクの完全性を確保
  • 128ワードのディープバッファおよび自動制御機能によってマイクロコントローラ上のアクティビティをオフロード可能
    • 128ワード送信/受信FIFO (UART当り)
    • SPIコマンドによるトランスミッタ同期
    • アクティブローRTS_とアクティブローCTS_出力/入力を使用したハードウェアフローの自動制御
    • ソフトウェアフローの自動制御(XON/XOFF)
    • トランシーバ方向の自動制御
    • 設定可能なセットアップ/ホールド時間によるトランシーバ制御
    • トランスミッタの自動ディセーブル
    • ハーフデュプレックスエコー抑制
    • 9ビットマルチドロップモードデータフィルタリング
      • 特殊文字検出
      • GPIOベースの文字検出
      • GPIOに経路設定された4つのタイマー
      • 20mA駆動可能な16のフレキシブルなGPIO
  • 基板スペースを節約
    • TQFNパッケージ(7mm × 7mm)
  • 高速データレートによって全インタフェース規格でシステムの柔軟性を最大化
    • 16xサンプリングモードのデータレート:6Mbaud (max)
    • 2x/4xレートモードのデータレート:12/24Mbaud (max)
    • 高分解能の設定可能なボーレート
    • SPIのクロックレート:26MHz (max)
    • ファーストモードプラス(Pm+) I2C:1MHz (max)
  • 発振器の内蔵によって外部発振器を不要にしBOMコストを削減
    • フラクショナルボーレートジェネレータ、プリディバイダ、および位相ロックループ(PLL)
    • コントローラおよびトランシーバインタフェースのロジックレベル変換(最低1.61Vまで)によってシステム互換性を確保
    • MAX3107、MAX3108、MAX3109とレジスタ互換
MAX14830
クワッドシリアルUART、128ワードFIFO内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX14830EVKIT

MAX14830の評価キット

機能と利点

  • 電源動作:+3.3Vおよび+24V
  • IO-Linkマスタートランシーバ内蔵(MAX14824)
  • RS-485/RS-232マルチプロトコルトランシーバ内蔵(MAX3160E)
  • ユーザー指定のSPIおよびI²C対応信号用のPCBヘッダ
  • UART信号(J1)用のPCBヘッダ
  • 48ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm)のMAX14830を評価
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14830の評価キット(EVキット)は、クワッドチャネル汎用非同期送受信機(UART) ICのMAX14830を評価するための実証済み設計を提供します。各UARTは、128ワードの受信/送信ファーストイン/ファーストアウト(FIFO)バッファを備えており、SPIまたはI²Cインタフェースを介して制御することができます。4つのUARTはそれぞれ、帯域内のSPI/I²Cアドレス指定によって選択されます。

4つのUARTはそれぞれ、IO-Link®マスタートランシーバ、またはRS-485/RS-232マルチプロトコルトランシーバとインタフェースすることができます。このEVキットは、IO-Linkマスタートランシーバ、RS-485/RS-232マルチプロトコルトランシーバを内蔵しており、双極/双投(DPDT)スイッチがIO-LinkとRS-485/RS-232トランシーバ間の選択に使用されます。

このEVキットは、+3.3Vおよび+24VのDC電源で動作し、各電源から100mAの電流を必要とします。このEVキットには、ユーザー指定のSPI/I²Cコントローラとソフトウェアが必要です。

このEVキットには、MAX14830ETM+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • 航空機通信バス
  • 車載インフォテイメントシステム
  • 産業用制御システム
  • IO-Linkマスターコントローラ
  • 医療用システム
  • POS (Point of Sale)システム
  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)

MAX14830EVKIT
MAX14830の評価キット

最新のディスカッション