MAX1470

製造中

315MHz、低電力、+3V、スーパーヘテロダインレシーバ

50dBイメージ除去比の112dB感度、300MHz~450MHzスーパーヘテロダインレシーバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • +3.0V~+3.6V単一電源動作
  • 53dB RFイメージ除去比
  • 受信感度†:-115dBm
  • 起動時間:250µs
  • 低消費電流:5.5mA
  • 効率化電源サイクリング用低消費電流パワーダウンモード:1.25µA
  • 動作帯域:250MHz~500MHz (イメージ除去比最適化315MHz)
  • 電圧制御発振器(VCO)/ループフィルタ付PLL内蔵
  • 外部フィルタによるIF帯域幅選択
  • RFからディジタルデータアウトまでの完全受信システム
MAX1470
315MHz、低電力、+3V、スーパーヘテロダインレシーバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

アプリケーション・ノート 1

デザイン・ノート 1

技術記事 22

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
MAX1474 小型の電子的にトリム可能なコンデンサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX1470EVKIT

MAX1470の評価キット

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト(3cm x 3cmの小型サイズ)
  • 実証済みの部品リスト
  • 基板上に実装した複数テストポイント
  • 315MHzまたは433.92MHzの最適化バージョン利用可能
  • 設定可能周波数範囲:250MHz~500MHz*
  • 完全実装および試験済み
  • アンテナ追加でスタンドアロンレシーバ動作


*部品の変更が必要

製品詳細

MAX1470の評価キット(EVキット)で、MAX1470スーパーヘテロダインレシーバを詳細に評価することができます。このキットを使ってMAX1470のRF性能をテストすることができ、追加回路は不要です。RF入力では50Ωマッチング回路とテスト機器接続を容易にするSMAコネクタを使用しています。また、このEVキットでは、データデコーディングを容易にするためにユーザの組み込みデザインに直接インタフェースできます。

MAX1470の評価キットは、315MHzバージョンと433.92MHzバージョンの2つのバージョンが提供されます。受動素子は、前述の周波数に最適化されています。これらの部品は、変更が容易で、250MHz~500MHzのRF周波数で動作させることができます。また、さらに2つの部品を変更して、5kbpsデータレートを0kbps~100kbpsに設定できます。

お客様の設計に簡単に導入するために、MAX1470の評価キットのPCBレイアウトは実証済みであり、製品化期間の短縮のためにレイアウトを簡単に複製できます。評価キットのガーバーファイルはjapan.maximintegrated.comからダウンロードして入手できます。

アプリケーション

  • ガレージ開閉器
  • 医療用システム
  • 遠隔制御
  • リモートキーレスエントリ(RKE)
  • セキュリティシステム
  • 玩具
  • ビデオゲームコントローラ
  • ワイヤレスコンピュータ周辺機器
  • ワイヤレスセンサー

MAX1470EVKIT
MAX1470の評価キット

最新のディスカッション

MAX1470に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品