MAX1416

製造中

16ビット、低電力、2チャネル、シグマ-デルタADC

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.69
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 優れたDC精度によって測定品質を向上
    • 2つの完全差動入力チャネルを備えた16ビットデルタ-シグマADC
    • INL:0.0015% (max)、ミッシングコードなし
  • 低消費電力によって消費電力を最小化
    • 1.2mW (max)、3V電源
    • パワーダウン電流:2µA (typ)
  • 内蔵機能によってシステムコストを低減
    • PGA:1~128に利得設定可能
    • 入力バッファオプション
    • 50Hz/60Hz除去:98dB以上
  • 内蔵自己較正によってシステム精度を向上
    • オンデマンド対応オフセットおよび利得の自己較正とシステム較正
    • ユーザー設定可能なオフセットおよび利得レジスタ
  • 柔軟な単一電源オプション
    • 2.7V~3.6V (MAX1415)
    • 4.75V~5.25V (MAX1416)
  • MX7705/AD7705とピンコンパチブルなアップグレード
MAX1416
16ビット、低電力、2チャネル、シグマ-デルタADC
MAX1415、MAX1416:ファンクションダイアグラム
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
A/D & D/Aコンバータの組み合わせ 1
MAX1358B 製造中 ADC、DAC、UPIO、RTC、電圧モニタ、および温度センター内蔵、16ビット、データ収集システム
Product 1
MAX1359B ADC、DAC、UPIO、RTC、電圧モニタ、および温度センター内蔵、16ビット、データ収集システム
マルチプレクスA/Dコンバータ 1
MX7705 製造中 16ビット、低電力、2チャネル、シグマ-デルタADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1416EVKIT

MAX1416の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 実証済みPCBレイアウト
  • 総合評価システム
  • 使いやすいテストポイント搭載
  • 完全実装および試験済み
  • RS-232/COMポートでWindows 98/2000/XPに対応するEVキットソフトウェア
  • USBポートでWindows 2000/XPに対応するEVキットソフトウェア

製品詳細

MAX1416の評価キット(EVキット)は、マルチチャネル、16ビット、シグマデルタデータ収集システムのMAX1416を検証する実装および試験済み回路ボードです。Windows® 98/2000/XPソフトウェアは、MAX1416の機能を実行するのに使いやすいユーザインタフェースを備えています。

PCを使ってMAX1416 を総合評価するには、統合評価システム(EVシステム) (MAX1416EVC16)をお求めください。旧版のマキシム評価システムとともに68HC16MODULE-DIPを購入済みの場合や、他のマイクロコントローラ(µC)ベースシステムでのカスタム使用の場合は、評価キット(MAX1416EVKIT)をお求めください。

MAX1415を評価するには、MAX1415EUEの無料サンプルを請求してください。MX7705を評価するには、MX7705EUEの無料サンプルを請求してください。

アプリケーション

  • 流量計およびガスメータ
  • 産業用機器
  • ループ駆動システム
  • 医療用計測
  • 圧力センサーおよびトランスデューサ
  • RTD測定
  • 歪みゲージ計測
  • 熱電対測定
  • 重量計

MAX1416EVC16

MAX1416の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 実証済みPCBレイアウト
  • 総合評価システム
  • 使いやすいテストポイント搭載
  • 完全実装および試験済み
  • RS-232/COMポートでWindows 98/2000/XPに対応するEVキットソフトウェア
  • USBポートでWindows 2000/XPに対応するEVキットソフトウェア

製品詳細

MAX1416の評価キット(EVキット)は、マルチチャネル、16ビット、シグマデルタデータ収集システムのMAX1416を検証する実装および試験済み回路ボードです。Windows® 98/2000/XPソフトウェアは、MAX1416の機能を実行するのに使いやすいユーザインタフェースを備えています。

PCを使ってMAX1416 を総合評価するには、統合評価システム(EVシステム) (MAX1416EVC16)をお求めください。旧版のマキシム評価システムとともに68HC16MODULE-DIPを購入済みの場合や、他のマイクロコントローラ(µC)ベースシステムでのカスタム使用の場合は、評価キット(MAX1416EVKIT)をお求めください。

MAX1415を評価するには、MAX1415EUEの無料サンプルを請求してください。MX7705を評価するには、MX7705EUEの無料サンプルを請求してください。

アプリケーション

  • 流量計およびガスメータ
  • 産業用機器
  • ループ駆動システム
  • 医療用計測
  • 圧力センサーおよびトランスデューサ
  • RTD測定
  • 歪みゲージ計測
  • 熱電対測定
  • 重量計

MAX1416EVKIT
MAX1416の評価キット/評価システム
MAX1416EVC16
MAX1416の評価キット/評価システム

最新のディスカッション

max1416に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品