MAX1358B
MAX1358B
製造中ADC、DAC、UPIO、RTC、電圧モニタ、および温度センター内蔵、16ビット、データ収集システム
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.43
Viewing:
製品の詳細
- 単一電源動作:+1.8V~+3.6V
- マルチチャネル16ビットシグマデルタADC
- 設定可能な変換レート:10sps~477sps
- 自己/システムオフセットおよび利得較正
- 1、2、4、または8の利得を備えたPGA
- ユニポーラ/バイポーラモード
- 10の入力差動マルチプレクサ
- 10ビットのフォース/センスDAC
- 汎用オペアンプ
- デュアルSPDTおよびSPSTアナログスイッチ
- 選択可能なリファレンス
- 1.25V、2.048V、および2.5V
- チャージポンプ内蔵
- システムサポート
- RTCおよびアラームレジスタ
- 内部/外部温度センサー
- クロック出力を備えた発振器内蔵
- ユーザープログラマブルI/Oおよび割込み発生器
- VDDモニタ
- SPI/QSPI/MICROWIRE対応の4線式シリアルインタフェース
- 省スペース(6mm x 6mm x 0.8mm)の40ピンTQFNパッケージ
スマートデータ収集システム(DAS)のMAX1358Bは、16ビットシグマデルタアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)、およびマイクロプロセッサ(µP)ベースシステム用のシステムサポート機能をベースにしています。このデバイスは、単一チップにADC、DAC、オペアンプ、内部選択可能な電圧リファレンス、温度センサー、アナログスイッチ、32kHz発振器、アラーム内蔵リアルタイムクロック(RTC)、高周波数ロックループ(FLL)クロック、4つのユーザープログラマブルI/O、割込み発生器、および1.8V/2.7V電圧モニタを集積しています。
MAX1358Bは、0~AVDDの信号レベルを受け入れるデュアル10:1差動入力マルチプレクサ(mux)を備えています。内蔵の1x~8x可変利得アンプ(PGA)は、低レベル信号を測定し、必要な外部回路を減らします。
MAX1358Bは、+1.8V~+3.6Vの単一電源で動作し、消費電流はわずか1.15mA (通常モード)および3µA (スリープモード)となります。MAX1358Bは、1つの汎用オペアンプを備えた2つのDACを備えています。
シリアルインタフェースは、SPI™/QSPI™またはMICROWIRE™のいずれにも対応しており、起動、設定、および全機能ブロックのステータスのチェックに使用されます。
MAX1358Bは、省スペースの40ピンTQFNパッケージで提供され、民生用温度範囲(0℃~+70℃)および拡張温度範囲(-40℃~+85℃)が保証されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動およびポータブル機器
- データ収集システム
- 電気化学および光センサー
- 産業用制御
- 医療用機器
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1358BETL+ | 40-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX1358BETL+T | 40-LFCSP-6X6X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max1358bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める