MAX13256

製造中

36V Hブリッジトランスドライバ、絶縁型電源用

絶縁型電源設計を簡素化する広範囲トランスドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • シンプルかつフレキシブルな設計
    • 8V~36Vの電源範囲
    • 最高90%の効率
    • トランスに最大10W供給
    • 低電圧ロックアウト
    • 2.5V~5Vのコンパチブルロジックインタフェース
    • 内部または外部クロックソース
    • 可変過電流スレッショルド
  • システム保護内蔵
    • フォルト検出および表示
    • 過電流制限
    • 温度過昇保護
  • ボードスペースを節約
    • 小型10ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)
MAX13256
36V Hブリッジトランスドライバ、絶縁型電源用
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX13256EVKIT

MAX13256の評価キット

機能と利点

  • 入力電源範囲:8V~36V
  • 高効率:90% (max)
  • 全波整流出力
  • 電圧ダブラ、バイポーラ半波整流器、およびプッシュプル整流出力用に構成可能
  • 内部または外部クロック動作オプション
  • 1500VRMS絶縁用に設計
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX13256の評価キット(EVキット)は、10W絶縁型HブリッジDC-DCコンバータのMAX13256を内蔵する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、8V~36VのDC電源で動作し、HALOの内蔵1:1巻数比のトランスは6.8V~34.8Vの出力電圧範囲、および300mAの電流制限を設定しています。
このEVキットは、HブリッジDC-DCコンバータトポロジを使用し、+24Vの2.2W~8.3W 出力電力で90%以上の総合効率を提供します。入力リップル電流および放射ノイズは、途切れのない入力電流を備えた特有のバランス特性によって最小限に抑えられます。低電圧ロックアウト(UVLO)、調整可能な電流制限、およびサーマルシャットダウンが、堅牢な10W絶縁型電源用に提供されています。表面実装トランスは、全波整流回路から駆動される出力に対しガルバニック絶縁を提供し、出力電圧リップルを低減します。
このEVキットの回路は、入力電圧の後に1つの出力電圧が続く全波整流器として構成されていますが、電圧ダブラ、バイポーラ出力、半波整流、およびプッシュプル整流器を含む他のトポロジにも構成可能です。
最大1A負荷性能を提供する4:1巻数比の動作にはHALOのTGMR-512V6LFトランスを使用してください。
このデバイスは、エクスポーズドパッドを備えた10ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)で提供されます。

アプリケーション

  • 24V PLC電源絶縁
  • 絶縁型フィールドバスインタフェース
  • 医療用機器
  • モータ制御
  • パワーメータ

MAX13256EVKIT
MAX13256の評価キット

リファレンス・デザイン

maxrefdes12fig01
MAXREFDES12 Circuits from the Lab®

絶縁型産業用オクタル(8回路)デジタル入力変換器/シリアライザ

機能と利点

特長

  • 8つの高電圧入力チャンネル(最大36V)
  • SPI インターフェースによるオン・チップ8対1シリアライゼーション
  • 5V内蔵レギュレータ
  • 絶縁型の電源とデータ
  • 小面積のプリント回路基板(PCB
  • デバイス・ドライバ
  • C言語のサンプル・ソース ・コード
  • Pmod™互換のフォーム・ファクタ

アプリケーション

  • ビルディング・オートメーション
  • PLC用デジタル入力モジュール
  • 産業用オートメーション
  • モータ制御
  • プロセス・オートメーション

MAXREFDES75
MAXREFDES75 Circuits from the Lab®

MAXREFDES75#: 24-Bit Weigh Scale with a 16-Bit DAC, 0 to 10V Output

機能と利点

  • Ratiometric measurement or measurement compared to a precision voltage reference
  • User-programmable offset and gain calibration for sensor (load cell)
  • User-programmable offset and gain calibration for DAC
  • User-programmable voltage output range mapping
MAXREFDES1294
MAXREFDES1294 Circuits from the Lab®

Ultra-Miniature, 24V/700mA, No-Opto Isolated Flyback DC-DC Converter with Peak Efficiency of 91.5%, Using the MAX17690

機能と利点

  • Undervoltage Lockout
  • 2.5V to 5V Compatible Logic Interface
  • Internal or External Clock Source
  • Adjustable Overcurrent Threshold
  • Fault Detection and Indication
  • Overcurrent Limiting
  • Overtemperature Protection
  • Small 10-Pin TDFN Package (3mm × 3mm)
MAXREFDES74
MAXREFDES74 Circuits from the Lab®

MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System

機能と利点

The MAXREFDES74# reference design features:

  • Power and data isolation
  • Flexible, configurable inverting or noninverting input scheme
  • Unipolar or bipolar input (ADC) and output (DAC)

MAX11156

  • 18-bit resolution with no missing codes
  • SNR: 94.4dB
  • THD: -107dB at 1kHz
  • Buffered internal or external voltage reference input
  • Internal reference with -6ppm/°C (typ) temperature coefficient
  • Single 5V supply
  • True bipolar ±5V input range

MAX5318

  • 18-bit resolution with no missing codes
  • High accuracy: ±2 LSB INL (max)
  • 3µs settling time
  • User-programmable offset and gain calibration
  • ±0.5ppm/°C (typ) offset and gain drift over temperature
  • Force/sense output
  • 50MHz SPI-compatible interface with 1.8V to 5.5V logic
MAXREFDES12
絶縁型産業用オクタル(8回路)デジタル入力変換器/シリアライザ
MAXREFDES9
3.3V to 15V Input, ±15V (±12V) Output, Isolated Power Supply
MAXREFDES177
MAXREFDES177# IO-Link Universal Analog IO
MAXREFDES75
MAXREFDES75#: 24-Bit Weigh Scale with a 16-Bit DAC, 0 to 10V Output
MAXREFDES1294
Ultra-Miniature, 24V/700mA, No-Opto Isolated Flyback DC-DC Converter with Peak Efficiency of 91.5%, Using the MAX17690
MAXREFDES74
MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System

最新のディスカッション