LTM4675

新規設計に推奨

パワーシステム・マネージメント機能を備えたデュアル9A/シングル18A μModuleレギュレータ

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$28.25
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 制御およびモニタ用のデジタル・インタフェースを備えたデュアル高速アナログ・ループ
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~17V
  • 出力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • 全温度範囲での最大DC出力誤差:0.5%
  • 9A負荷での電流読み取り精度:2.5%
  • 400kHzのPMBusに準拠したI2Cシリアル・インタフェース
  • 16ビットΔΣ A/Dコンバータ内蔵
  • 最大125Hzの遠隔測定ポーリング・レートをサポート
  • 固定周波数電流モード制御
  • 複数のモジュールの並列接続および電流分担
  • 全7ビットのスレーブ・アドレスをサポート
  • デュアル13AのLTM4676Aに差し込み式でピン互換
  • 16mm × 11.9mm × 3.51mm BGAパッケージ

読み取り可能なデータ:
  • 入力電圧、出力電圧、入力電流、出力電流、および温度
  • 動作中のピーク値、稼働時間、フォルト、および警告
  • 内蔵EEPROMのフォルト・ログ記録(ECC付き)

書き込み可能なデータおよび設定可能なパラメータ:
  • 出力電圧、電圧シーケンシングおよびマージニング
  • 電圧増減のデジタル・ソフトスタート/ストップ
  • OV/UV/OT、UVLO、周波数、および位相調整
LTM4675
パワーシステム・マネージメント機能を備えたデュアル9A/シングル18A μModuleレギュレータ
Dual 9A μModule Regulator with Digital Interface for Control and Monitoring* Using PMBus and LTpowerPlay to Monitor Telemetry and Margin VOUT0/VOUT1 During Load Pattern Tests. 10Hz Polling Rate. 12VIN Product Package 1
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2975 新規設計に推奨 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 3


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4675

Linduino 2

LTpowerCAD 1

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2204B

LTM4675 + LTM4676A + LTM4677 + LTM4620A Demo Board | PSM μModule Power Stick

製品詳細

Demonstration circuit 2204B is a very compact demo board that showcases five different devices – LTM4675, LTM4676A, LTM4677, LTM4620A and LTC2974. These devices cover various product lines including DC/DC μModule® regulator with digital power system management (LTM4675, LTM4676A and LTM4677), high current analog DC/DC μModule regulator (LTM4620A) and I2C/SMBus/PMBus power system managers with EEPROM (LTC2974). Please see data sheets for more detailed information.


 


eval board
DC2053A

LTM4675EY Demo Board | Dual PMBus Buck μModule Regulator, 4.5V ≤ VIN ≤ 17V, VOUT0/VOUT1 = 1V/1.8V @ 9A

製品詳細

Demonstration circuit 2053A is a dual-output, high efficiency, high density, μModule® regulator, operating from a 4.5V to 17V input range. The demo board features the LTM4675 a dual 9A or single 18A step-down regulator with PMBus digital power system management. The default dual output voltages are 1V and 1.8V, but each can be set to a voltage from 0.5V to 5.5V. Each output can supply 9A maximum load current. Please see the LTM4675 data sheet for more detailed information.

DC2204B
LTM4675 + LTM4676A + LTM4677 + LTM4620A Demo Board | PSM μModule Power Stick
DC2204B - Demo Board Image
DC2053A
LTM4675EY Demo Board | Dual PMBus Buck μModule Regulator, 4.5V ≤ VIN ≤ 17V, VOUT0/VOUT1 = 1V/1.8V @ 9A
DC2053A Demo Board DC2053A Demo Board DC2053A Demo Board DC2053A Demo Board DC2053A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品