LTM4622A

新規設計に推奨

超薄型デュアル2Aまたはシングル4A 降圧DC/DC μModuleレギュレータ

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.42
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1cm2未満の完全なソリューション
  • 広い入力電圧範囲:3.6V~20V
  • 出力電圧範囲:1.5V~12V
  • デュアル2A(ピーク時3A)またはシングル4A出力電流
  • 負荷、入力、および温度の全範囲にわたって±1.5%の最大合計出力電圧レギュレーション誤差
  • 電流モード制御、高速トランジェント応答
  • 外部周波数同期
  • 電流分担によって並列接続可能なマルチフェーズ
  • 出力電圧トラッキング機能とソフトスタート機能
  • 選択可能なBurst Mode®動作
  • 過電圧入力保護と過熱保護
  • パワーグッド・インジケータ
  • 6.25mm×6.25mm×1.82mmのLGAパッケージと6.25mm×6.25mm×2.42mmのBGAパッケージ
LTM4622A
超薄型デュアル2Aまたはシングル4A 降圧DC/DC μModuleレギュレータ
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
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2975 新規設計に推奨 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4622
  • LTM4622A

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM4622
  • LTM4622(INVERTING)
  • LTM4622A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2568A

LTM4622A Demo Board | Ultrathin Dual Buck μModule; 4V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT1 = 5V @ 2A, VOUT2 = 3.3V @ 2A

製品詳細

Demonstration circuit 2568A features the LTM4622A μModule® regulator, a tiny low profile high performance high efficiency dual step-down regulator. The LTM4622A has an operating input voltage range of 3.6V to 20V and is able to provide an output current of up to 2A for each channel. Each output’s voltage is programmable from 1.5V to 12V. The LTM4622A is a complete DC/DC point of load regulator in a low profile thermally enhanced 6.25mm × 6.25mm × 1.82mm LGA package requiring only a few input and output capacitors. Output voltage tracking is available through the TRACK/SS pin for supply rail sequencing. External clock synchronization is available through the MODE pin. For high efficiency at low load currents, the MODE pin jumper (JP3) selects the Burst Mode® option for operation in less noise sensitive applications. The LTM4622A data sheet must be read in conjunction with this demo manual for working on or modifying demo circuit 2568A.

DC2568A
LTM4622A Demo Board | Ultrathin Dual Buck μModule; 4V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT1 = 5V @ 2A, VOUT2 = 3.3V @ 2A

最新のディスカッション

最近表示した製品