LTM4616
新規設計に推奨デュアル8A/チャネル 低VIN、DC/DC μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$22.90
製品の詳細
- 完全なデュアルDC/DCレギュレータ・システム
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- 0.6V~5V範囲のデュアル8A出力またはシングル16A出力
- 出力電圧トラッキングおよびマージニング
- ±1.75%の全DC出力誤差(–55°C~125°C)
- 電流モード制御/高速トランジェント応答
- パワーグッドのトラッキングおよびマージニング
- 過電流/サーマル・シャットダウン保護
- 周波数同期機能内蔵
- スペクトル拡散周波数変調
- マルチフェーズ動作
- 選択可能なBurst Mode®動作
- 出力過電圧保護
- SnPb仕上げ(BGA)またはRoHS準拠の仕上げ(LGAおよびBGA)
- 表面実装面積が小さく高さの低い
- (15mm × 15mm × 2.82mm)LGAパッケージおよび
- (15mm × 15mm × 3.42mm)BGAパッケージ
LTM4616は15mm×15mmの表面実装LGAパッケージまたはBGAパッケージに収容した完全なデュアル2相8A/チャネル、スイッチモードDC/DCパワー・レギュレータ・システムです。スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタ、およびすべての支持部品がパッケージに搭載されています。LTM4616は、2.7V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、0.6V~5Vの電圧範囲を持つ2つの出力を備えています。各出力は1本の外付け抵抗で設定可能です。このような高効率設計により、各出力で最大8Aの連続電流(ピーク電流は10A)を供給します。必要なのは入力と出力のバルク・コンデンサだけであり、リップル要件によって値は異なります。また、このデバイスは、最大16Aの2相シングル出力としても構成できます。
パッケージの高さが低いので、PC基板裏面の未使用スペースを利用して、高部品密度のポイントオブロード・レギュレーションが可能です。
フォルト保護機能には、過電圧保護、過電流保護、サーマル・シャットダウンなどがあります。このパワーモジュールは省スペースで熱特性が改善された15mm × 15mm × 2.82mmのLGAパッケージおよび15mm × 15mm × 3.42mmのBGAパッケージで供給されます。LTM4616は、SnPb(BGA)またはRoHS準拠の端子仕上げで供給されます。
アプリケーション
- 通信機器、ネットワーク機器、および産業用機器
- ストレージ・カード、ATCAカード、PCI Expressカード
- バッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4616EV#PBF | 144-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4616EY#PBF | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4616IV#PBF | 144-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4616IY | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4616IY#PBF | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4616MPV#PBF | 144-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4616MPY | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4616MPY#PBF | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4616EV#PBF | 製造中 | |
LTM4616EY#PBF | 製造中 | |
LTM4616IV#PBF | 製造中 | |
LTM4616IY | 製造中 | |
LTM4616IY#PBF | 製造中 | |
LTM4616MPV#PBF | 製造中 | |
LTM4616MPY | 製造中 | |
LTM4616MPY#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4616EV#PBF | 製造中 | |
LTM4616EY#PBF | 製造中 | |
LTM4616IV#PBF | 製造中 | |
LTM4616IY | 製造中 | |
LTM4616IY#PBF | 製造中 | |
LTM4616MPV#PBF | 製造中 | |
LTM4616MPY | 製造中 | |
LTM4616MPY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTM4616 Demo Circuit - Dual 8A, Step-Down uModule (5V to 1.8V @ 8A & 1.2V @ 8A)
- LTM4616 - Step-Down (Buck) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4616
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。