LTC4302

製造中

アドレス指定可能な2線バス・バッファ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • SDAラインおよびSCLライン用双方向バッファにより、ファンアウト数を増加
  • SDAラインおよびSCLラインを2線バス・コマンドで接続
  • 電源の入ったバックプレーンへのボード挿入/引抜き時に、SDAやSCLの破壊を防止
  • I2CStandard Mode、I2C Fast Mode、およびSMBus規格に準拠
  • SDRラインおよびSCLラインでの立ち上がり時間アクセラレータ
  • SDAラインおよびSCLラインで1Vのプリチャージ
  • 1本のADDRESSピンから32の独自アドレス
  • 2つの汎用入出力(LTC4302-1)
  • 5Vシステムと3.3Vシステム間の変換(LTC4302-2)
  • 小型10ピンMSOPパッケージ
LTC4302
アドレス指定可能な2線バス・バッファ
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
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC757A-B

LTC4302CMS-2 | Addressable 2-Wire Bus Buffer with Supply Level Shifting (Requires DC590)

製品詳細

DC757A-B: Demo Board for the LTC4302 Addressable 2-Wire Bus Buffer.


 


DC757A-B
LTC4302CMS-2 | Addressable 2-Wire Bus Buffer with Supply Level Shifting (Requires DC590)
DC757A-A
LTC4302CMS-1 | Addressable 2-Wire Bus Buffer (Requires DC590)

最新のディスカッション

最近表示した製品