LTC4125
新規設計に推奨5W AutoResonantワイヤレス・パワー・トランスミッタ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.78
Viewing:
製品の詳細
- モノリシック5Wワイヤレス・パワー・トランスミッタ
- AutoResonant™スイッチング周波数により、共振容量と送電コイルのインダクタンスを調整*
- 電力伝送により、レシーバの負荷を自動的に調整*
- 入力電圧範囲:3V~5.5V
- 100mΩのフル・ブリッジ・スイッチ内蔵
- 複数の異物検出法
- プログラム可能な平均入力電流制限およびモニタ
- NTC入力により、システム/部品の温度で制限された電力伝送に対応
- 広い動作スイッチング周波数範囲:50kHz~250kHz
- 熱特性の改善された4mm × 5mm QFN 20ピン・パッケージ
LTC4125は、シンプルで高性能のモノリシック・フル・ブリッジ共振ドライバで、5Wを超える電力を、適正に同調されたレシーバに無線で送信することができます。このデバイスは、直列に接続された送電コイルLC回路網を流れる電流を制御して、シンプルで汎用性のあるワイヤレス・パワー・トランスミッタを形成します。
LTC4125は、LC回路網の共振周波数と一致するように、その駆動周波数を自動的に調整します。このAutoResonantスイッチング機能により、低電圧の入力電源(3V~5.5V)から同調レシーバに最大の電力を供給することができます。システムの効率を最適化するため、LTC4125は周期的な送電探索を行って、レシーバの負荷要件に基づいて伝送電力を調整します。デバイスは、フォルト状態のとき、または異物の検出時は電力の供給を停止します。
また、LTC4125はプログラム可能な最大平均入力電流制限回路を内蔵しており、異物検出や過負荷保護の補助手段としてNTC入力も組み込まれています。LTC4125は高さの低い(0.75mm)4mm × 5mmの20ピンQFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 密閉絶縁型あるいは電気絶縁型のデバイス
- 軍用センサおよび軍用装置
- 医療機器
- 産業用ハンドヘルド機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 4
技術記事 4
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4125EUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4125EUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4125IUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4125IUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC4125EUFD#PBF | 製造中 | |
LTC4125EUFD#TRPBF | 製造中 | |
LTC4125IUFD#PBF | 製造中 | |
LTC4125IUFD#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ワイヤレス電力伝送 1 | ||
LTC4120 | 新規設計に推奨 | ワイヤレス・パワー・レシーバ/400mA降圧バッテリ・チャージャ |