LTC3877

新規設計に推奨

VIDによる出力電圧設定と値の小さいDCRによる検出を備えた2フェーズ同期整流式降圧コントローラ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.71
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 6ビットのパラレルVID(電圧識別)入力により、0.6V~1.23Vの出力電圧を10mVステップで設定
  • 出力電圧範囲:0.6V~5V(VIDを使用しない場合)
  • 極めて値の小さい DCR/RSENSE による電流検出
  • 全温度範囲での全レギュレーション電圧精度:±1%(最大)
  • リモート検出デュアル差動アンプ
  • tON(MIN) = 40ns、高周波数で非常に低いデューティ・サイクルが可能
  • 位相同期可能な周波数:250kHz~1MHz
  • チャネル間の電流ミスマッチ:5%(最大)
  • 調整可能なソフトスタート電流ランピングおよびトラッキング
  • 最多12フェーズまでの複数デバイス動作
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~38V
  • デュアル・パワーグッド出力電圧モニタ
  • 出力過電圧保護
  • フォールドバック出力電流制限と穏やかな回復
LTC3877
VIDによる出力電圧設定と値の小さいDCRによる検出を備えた2フェーズ同期整流式降圧コントローラ
High Efficiency Dual Phase Single Output, 400kHz, 0.9V/60A Step-Down Converter Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2980 新規設計に推奨 16チャンネル PMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC2229A-B

LTC3877/LTC3874 Demo Board | 4-Phase Buck Controller with VID Inputs, Sub-mΩ DCR Sensing, 6V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 0.6V to 1.23V at 120A

製品詳細

Demonstration circuits 2229A-A and 2229A-B feature the LTC3877 in two high output current, high efficiency, VID programmed step-down converters with sub-mΩ DCR sensing. For both converters, the input voltage range is 6V to 14V and the switching frequency is 400kHz.

eval board
DC2229A-A

LTC3877 Demo Board | Dual Buck Controller, Sub-mΩ DCR Sensing, 6V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT1 is VID Programmable from 0.6V to 1.23V @ 30A, VOUT2 is 1.5V @ 30A

製品詳細

Demonstration circuits 2229A-A and 2229A-B feature the LTC3877 in two high output current, high efficiency, VID programmed step-down converters with sub-mΩ DCR sensing. For both converters, the input voltage range is 6V to 14V and the switching frequency is 400kHz.

DC2229A-B
LTC3877/LTC3874 Demo Board | 4-Phase Buck Controller with VID Inputs, Sub-mΩ DCR Sensing, 6V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 0.6V to 1.23V at 120A
DC2229A - Schematic
DC2229A-A
LTC3877 Demo Board | Dual Buck Controller, Sub-mΩ DCR Sensing, 6V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT1 is VID Programmable from 0.6V to 1.23V @ 30A, VOUT2 is 1.5V @ 30A
DC2229A-A - Schematic

リファレンス・デザイン

Arria 10 (Rev E3- Linear Technology) Dev Kit
Altera Arria 10 FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Arria 10 FPGA Development Kit
Arria 10 (Rev E3- Linear Technology) Dev Kit
Arria 10 FPGA Development Kit (Power Tree Representative of Actual Components Used on Board)
Simplied Power Tree that directly steps down 12V to required I/O voltage
Arria 10 (Rev E3- Linear Technology) Dev Kit Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品