LTC2980

新規設計に推奨

16チャンネル PMBusパワーシステム・マネージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 16電源のシーケンス制御、調整、マージニング、および監視
  • フォルトの管理、遠隔測定値のモニタ、およびフォルト・ログの作成
  • PMBus準拠のコマンド・セット
  • LTpowerPlay® GUIでサポート
  • 電源のマージニングまたは調整の精度:目標値の0.25%以内
  • チャンネルごとの高速OV/UVスーパーバイザ
  • 複数のLTC PSMデバイスにまたがるシーケンシングとフォルト管理の連携
  • 内蔵のEEPROMへの自動フォルト・ログ機能
  • ソフトウェア追加不要の自律動作
  • 内部温度スーパーバイザと入力電圧スーパーバイザ
  • 16の出力電圧、2つの入力電圧、内部ダイ温度の正確なモニタ
  • I2C/SMBusシリアル・インタフェース
  • 3.3Vまたは4.5V~15Vの電源で動作可能
  • プログラム可能なウォッチドッグ・タイマ
  • 12mm × 12mmの144ピンBGAパッケージで供給
LTC2980
16チャンネル PMBusパワーシステム・マネージャ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LTC2977 新規設計に推奨 正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
LTM2987 新規設計に推奨 16チャネルのμModule PMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2198A

LTC2980 Demo Board | 16 Power Supply Manager [Requires DC1613]

製品詳細

The DC2198A is a demonstration system for the LTC2980 16-channel I2C/SMBus/PMBus power system manager with EEPROM. The LTC2980 monitors and controls 16 power supply rails. The DC2198A demonstrates the ability of the LTC2980 to sequence, trim, margin, supervise, monitor, and log faults for sixteen power supply rails. Each power supply channel’s output voltage is monitored and the LTC2980 monitors its own internal die temperature.

DC2198A
LTC2980 Demo Board | 16 Power Supply Manager [Requires DC1613]

最新のディスカッション