LTC3871
新規設計に推奨双方向PolyPhase®同期整流式降圧/昇圧コントローラ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.36
製品の詳細
- 独自のアーキテクチャにより、入力電圧、出力電圧、または出力電流の動的なレギュレーションが可能
- VHIGHの電圧:最大100V
- VLOWの電圧:最大30V
- 同期整流動作:最大97%の効率
- 独自の先進の電流モード制御
- 全温度範囲での電圧レギュレーション精度:±1%
- プログラム可能な高精度の出力電流モニタおよびレギュレーション、降圧動作と昇圧動作の両方が対象
- 選択可能な降圧および昇圧電流検出制限
- プログラム可能なDRVCC/EXTVCCによる効率の最適化
- プログラム可能なVHIGHのUVしきい値およびOVしきい値
- プログラム可能なVLOWのOVしきい値
- 位相同期可能な周波数:60kHz ~460kHz
- マルチフェーズ/マルチデバイス動作:最大12 相
- 選択可能なCCM/DCMモード
- 熱特性が改善された48ピンLQFPパッケージ
LTC3871/LTC3871-1は、高性能の双方向降圧/ 昇圧スイッチング・レギュレータ・コントローラで、要求に応じて降圧モードまたは昇圧モードで動作します。このデバイスは、制御信号に応じてVHIGHからVLOWへの降圧モードおよびVLOWからVHIGHへの昇圧モードで動作するので、48V/12Vの自動車用デュアル・バッテリ・システムに最適です。高精度の電流プログラミング・ループにより、両方向に供給可能な最大電流が安定化されます。LTC3871/LTC3871-1では、一方のバッテリからもう一方のバッテリへ電力を移し変えることにより、2つのバッテリが同時に電力を負荷に供給することができます。
このデバイス独自の固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、信号対ノイズ比が高く、位相間で電流がよく揃っています。その他の機能としては、不連続または連続動作モード、OV/UVモニタ、降圧動作と昇圧動作で独立したループ補償、高精度の出力電流モニタ、および過電流保護などがあります。LTC3871とLTC3871-1とでは、電流制限フォールドバック特性が異なります。
アプリケーション
- 自動車用48V/12Vデュアル・バッテリ・システム
- バックアップ電源システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 2
ビデオ 3
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
Analog Dialogue 1
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3871ELXE#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3871ELXE-1#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3871ELXE-1#TRPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3871HLXE#3ZZPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3871HLXE#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3871HLXE#WPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3871HLXE-1#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3871HLXE-1#WPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3871ILXE#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3871ILXE#WPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3871ILXE-1#3OZPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3871ILXE-1#3ZZPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3871ILXE-1#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3871ILXE-1#WPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 24, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
LTC3871ELXE#PBF | 製造中 | |
LTC3871ELXE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3871ILXE#PBF | 製造中 | |
LTC3871ILXE-1#PBF | 製造中 | |
12 17, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
LTC3871HLXE#PBF | 製造中 | |
LTC3871HLXE-1#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3871 Demo Circuit - High Power PolyPhase Bi-Directional (Boost Mode) Converter (10-13V to 48V @ 7.5A)
- LTC3871 Demo Circuit - High Power PolyPhase Bi-Directional (Buck Mode) Converter (30-75V to 12V @ 30A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3871
LTpowerCAD 2
- LTC3871 Project - Bidirectional PolyPhase Synchronous Buck Controller (30-75V to 12V @ 30A)
- LTC3871 Project - Bidirectional PolyPhase Synchronous Buck Controller (30-75V to 12V @ 60A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3871
- LTC3871(BOOST)
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。