LTC3870
新規設計に推奨パワーシステム・マネージメント機能を備えたLTC3880/LTC3883向けのPolyPhase降圧スレーブ・コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.84
製品の詳細
- LTC3880/LTC3883の位相拡張器
- 複数チップとのカスケード接続により、超大電流アプリケーションに対応
- 高精度のPolyPhase電流分担
- 5V~14Vの入力電圧範囲に対応できるEXTVCC
- 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
- 広い出力電圧範囲:0.5V~14V
- 広い同期周波数範囲:100kHz~1MHz
- ピンでプログラム可能なCCM/DCM動作
- ピンでプログラム可能な位相シフト制御
- 強力なNチャネルMOSFET ゲート・ドライバを内蔵
- 28ピン(4mm × 5mm)QFNパッケージ
LTC3870は、特にパワーシステム・マネージメントDC/DCコントローラLTC3880およびLTC3883と組み合わせたマルチフェーズ動作を目的として設計されている、PolyPhase®降圧スレーブ・コントローラです。このデバイスは、LTC3880またはLTC3883コントローラとカスケード接続することにより、非常に大きな電流を供給する小型で費用対効果の高い解決策を実現します。ピーク電流モード・アーキテクチャにより、LTC3870は位相間およびチップ間での優れた電流分担を実現します。
LTC3880またはLTC3883との一貫した連携動作により、LTC3870は追加のI2Cアドレスが不要であり、プログラム可能なすべての機能ならびにフォルト保護機能をサポートします。一定のスイッチング周波数は、LTC3880またはLTC3883から100kHz~1MHzの範囲内で外部クロックに同期させることによって得られます。
Onboard MOSFET Gate Drivers | Package | |
LTC3870 | Yes | 4x5 QFN-28 |
LTC3870-1 | No – Works with DrMOS and Power Blocks | 4x4 QFN-24 |
アプリケーション
- 大電力の分散給電システム
- 通信システム
- 産業用アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
情報 1
製品情報 1
ビデオ 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3870EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3870EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3870IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3870IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3870EUFD#PBF | 製造中 | |
LTC3870EUFD#TRPBF | 製造中 | |
LTC3870IUFD#PBF | 製造中 | |
LTC3870IUFD#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた DC/DC コントローラ 1 | ||
LTC3886 | 新規設計に推奨 | パワー・システム・マネージメント機能を搭載した60Vデュアル出力降圧コントローラ |
パワースイッチ外付け型 降圧コントローラ 2 | ||
LTC3883 LTC3883-1 |
デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載した単相降圧DC/DCコントローラ | |
LTC3887 LTC3887-1 LTC3887-2 |
デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ | |
複数出力降圧レギュレータ 1 | ||
LTC3880 | 新規設計に推奨 | デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC3870-1 | 新規設計に推奨 | パワーシステム・ マネージメント機能を備えたPolyPhase 降圧スレーブ・コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3870
- LTC3870-1
LTpowerCAD 3
- LTC3886 & LTC3870 Project - 4 Phase Single Output PMBus Buck (18-54Vin to 12Vout @ 48A)
- LTC3880 & LTC3870 Project - PolyPhase Digital PSM Step-Down with Rsense Sensing Plus Two Slave Controllers (7-14V to 1V @ 80A)
- LTC3880 & LTC3870 Project - PolyPhase Digital PSM Step-Down with Ultra-Low DCR Sensing Plus Two Slave Controllers (7-14V to 1V @ 80A)
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。