LTC3870-1

新規設計に推奨

パワーシステム・ マネージメント機能を備えたPolyPhase 降圧スレーブ・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • LTC3887-1位相拡張器
  • パワーブロック、DrMOSまたは外付けゲート・ドライバ、MOSFETと組み合わせて動作
  • 複数チップとのカスケード接続により、超大電流アプリケーションに対応
  • 高精度のPolyPhase 電流分担
  • 5V~14Vの入力電圧範囲に対応できるEXTVCC
  • 広い入力電圧範囲:4.5V ~60V
  • 広い出力電圧範囲:0.5V ~14V
  • 広い同期周波数範囲:100kHz ~1MHz
  • ピンでプログラム可能なCCM/DCM動作
  • ピンでプログラム可能な位相シフト制御
  • 24ピン(4mm×4mm)QFNパッケージで供給可能
LTC3870-1
パワーシステム・ マネージメント機能を備えたPolyPhase 降圧スレーブ・コントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワースイッチ外付け型 降圧コントローラ 1
LTC3887
LTC3887-1
LTC3887-2
デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3870
  • LTC3870-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2454A

LTC3887EUJ-1/LTC3870EUF-1 Demo Board | Dual Phase PMBus Buck Controller with Slave Controller, 7V ≤ VIN ≤ 14V, 0.8V ≤ VOUT ≤ 1.8V @ 100A

製品詳細

Demonstration circuit 2454A is a high current, high efficiency, poly-phase synchronous buck converter featuring the LTC3887EUJ-1, a dual-phase current mode controller, and the LTC3870EUF-1, a dual-phase slave controller. The LTC3887-1 has the PMBus interface and the power system management functions.


 


DC2454A
LTC3887EUJ-1/LTC3870EUF-1 Demo Board | Dual Phase PMBus Buck Controller with Slave Controller, 7V ≤ VIN ≤ 14V, 0.8V ≤ VOUT ≤ 1.8V @ 100A

最新のディスカッション

LTC3870-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品