LTC2977

新規設計に推奨

正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 8つの電源のシーケンス制御、調整、マージニング、および監視
  • フォルトの管理、遠隔測定値のモニタ、およびフォルト・ログの作成
  • PMBus準拠のコマンド・セット
  • LTpowerPlay GUIでサポート
  • 電源のマージニングまたは調整の精度:0.25%
  • チャネルごとの高速OV/UVスーパーバイザ
  • 複数のデバイスにまたがるシーケンシングとフォルト管理の連携
  • 内蔵のEEPROMへの自動フォルト・ログ機能
  • ソフトウェア追加不要の自律動作
  • 内部温度スーパーバイザと入力電圧スーパーバイザ
  • 8つの出力電圧、入力電圧、内部ダイ温度の正確なモニタ
  • I2C/SMBusシリアル・インタフェース
  • 3.3Vまたは4.5V~15Vの電源で動作可能
  • プログラム可能なウォッチドッグ・タイマ
  • 100%ピン互換でLTC2978/LTC2978Aにアップグレード
  • 9mm × 9mmの64ピンQFNパッケージで供給
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LTC2977
正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 4

アプリケーション・ノート 7

デザイン・ノート 2

技術記事 7

情報 1

製品情報 2

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
クワッド以上の電源モニタ 1
LTC2933 製造中 EEPROMを内蔵したプログラム可能な6電圧スーパーバイザ
デジタル・シーケンサ 1
LTC2937 新規設計に推奨 EEPROM内蔵プログラマブル6チャンネル・シーケンサおよび電圧スーパーバイザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1962C

Power System Management Demo Board (PowerStick) | 14-Supply Management with LTC2977, LTC2974 and LTC3880 [Requires DC1613]

製品詳細

DC1962C Demo Board for:
LTC2974 4-Channel PMBus Power System Manager Featuring Accurate Output Current Measurement
LTC3880 Dual Output PolyPhase Step-Down DC/DC Controller with Digital Power System Management
LTC2977 8-Channel PMBus Power System Manager Featuring Accurate Output Voltage Measurement

eval board
DC2028A

LTC2977 Demo Board: Octal Power Supply Manager [Requires DC1613]

製品詳細

DC2028A: Demo Board for the LTC2977 8-Channel PMBus Power System Manager Featuring Accurate Output Voltage Measurement.


 


eval board
DC1540B

LTC2977 Demo Board Set: Eight µModule Power Supply Management (Includes DC1360B + DC1361B) (Requires DC1613)

製品詳細

The DC1540B is a demonstration system for the LTC2977 8-channel I2C/SMBus/PMBus Power System Manager with EEPROM. It consists of 2 circuit boards namely the DC1360B and DC1361B. The DC1360B contains all the circuitry needed to insert the LTC2977 into a power system and control eight power supplies. The DC1361B contains eight power supplies (LTM4603EV) which are configured to be controlled by an LTC2977. Together these two boards form a sophisticated, 8-channel, digitally programmable power supply.

eval board
DC1508B-A

LTC2977, LTC2978A, LTC2978 Socketed Programming Board (Requires DC1613)

製品詳細

The DC1508B programming board contains the circuitry needed to program and verify the EEPROM of the LTC2974, LTC2975, LTC2977, LTC2978, and LTC2978A. This is its sole purpose. The DC1508B is shipped with a clamshell style programming socket installed. The EEPROM contains the factory default configuration. The LTpowerPlay *.proj file that corresponds to the factory default can be found in the GUI.

eval board
DC1962C-KIT

Starter Kit for Power System Management [Includes DC1962C, DC1613A]

製品詳細

DC1962C-KIT Demo Board for:
LTC2977 8-Channel PMBus Power System Manager Featuring Accurate Output Voltage Measurement
LTC2974 4-Channel PMBus Power System Manager Featuring Accurate Output Current Measurement
LTC3880 Dual Output PolyPhase Step-Down DC/DC Controller with Digital Power System Management


 


DC1962C
Power System Management Demo Board (PowerStick) | 14-Supply Management with LTC2977, LTC2974 and LTC3880 [Requires DC1613]
DC2028A
LTC2977 Demo Board: Octal Power Supply Manager [Requires DC1613]
DC1540B
LTC2977 Demo Board Set: Eight µModule Power Supply Management (Includes DC1360B + DC1361B) (Requires DC1613)
DC1508B-A
LTC2977, LTC2978A, LTC2978 Socketed Programming Board (Requires DC1613)
DC1962C-KIT
Starter Kit for Power System Management [Includes DC1962C, DC1613A]

リファレンス・デザイン

Xilinx VU37P Board
HTG-937: Xilinx Virtex UltraScale+ ™ VU37P/VU47P HBM Development Board Circuits from the Lab®

機能と利点

The HTG-937 provides access to large FPGA gate density and 8GB/16GB of high bandwidth memory. It is populated with the Xilinx Zynq Virtex Ultrascale VU37P, or VU47P. Analog Devices power solution on this platform is fully validated to meet the requirements of Xilinx Zynq Virtex Ultrascale FPGAs to ensure a robust power delivery solution.

DC/DC μModule regulators are used on the HTG-937 to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated solutions with built in controller, power FETs, inductors, and capacitors that simplify layout and provide robust power delivery performance.

We provide supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

Arria 10 (Rev E3- Linear Technology) Dev Kit
Altera Arria 10 FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Arria 10 SoC - Top View
Altera Arria 10 SoC Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
HTG-937: Xilinx Virtex UltraScale+ ™ VU37P/VU47P HBM Development Board
Altera Arria 10 FPGA Development Kit
Altera Arria 10 SoC Development Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品