LTC2876

製造中

±60Vの堅牢なPROFIBUS RS485トランシーバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • PROFIBUS IEC 61158-2に準拠
  • ±60Vまでの過電圧ライン・フォルトに対する保護
  • ESD耐電圧:±52kV(インタフェース・ピン)、±15kV(それ以外の全てのピン)
  • ±2kV(レベル4)のIEC61000-4-4 高速トランジェント・バースト
  • 実用同相電圧範囲:±25V
  • 最大ボーレート:20Mbps
  • 柔軟なデジタル・インタフェースに対応する1.65V ~5.5Vのロジック電源ピン(LTC2877)
  • 5V電源は最小3Vで動作できるので、低消費電力、低振幅アプリケーションに対応
  • ヒステリシスが240mVの完全平衡差動レシーバしきい値により、優れたノイズ耐性および低デューティ・サイクル歪みを実現
  • レシーバのフェイルセーフにより、開放、短絡、終端の状態に対応
  • 広い動作温度範囲:–40°C~125°C
  • 小型DFNおよびMSOPパッケージで供給
LTC2876
±60Vの堅牢なPROFIBUS RS485トランシーバ
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
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2892 製造中 SPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
RS-485およびRS-422インターフェース 1
LTC2862 製造中 3V~5.5Vの±60Vフォルト保護付きRS485/RS422トランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

最近表示した製品