LT8607
新規設計に推奨静止電流が2.5μAの42V、750mA同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 42
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.77
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:3.0V~42V
- 超低静止電流のBurst Mode®動作:
- 12V入力で3.3V出力を安定化時のIQ < 2.5μA
- 出力リップル < 10mVP-P
- 高効率の2MHz同期整流式動作:
- 12V入力、5V/0.5A出力時の効率: 92%超
- 最大連続出力電流: 750mA
- 短い最小スイッチ・オン時間: 45ns
- 調整可能および同期可能な周波数: 200kHz~2.2MHz
- スペクトラム拡散周波数変調による低EMI動作
- 小型インダクタを使用可能
- 低ドロップアウト
- ピーク電流モード動作
- 高精度のイネーブル・ピン電圧しきい値:1V
- 内部補償
- 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
- 小型10ピン MSOPパッケージまたは8ピン 2mm × 2mm DFNパッケージ
- Small 10-Lead MSOP Package or 8-Lead 2mm × 2mm DFN Package
LT8607は、小型、高効率、高速の同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、非スイッチング時の静止電流はわずか1.7μAです。LT8607は750mAの連続電流を供給することができます。必要な外付け部品が最小限で済むように、上側および下側のパワー・スイッチの他に、必要な全ての回路が内蔵されています。低リップルのBurst Mode動作により、非常に少量の出力電流まで高い効率が可能であると同時に、出力リップルを10mVP-P未満に維持します。ピーク電流モード方式を採用した内部補償により、小型のインダクタを使用できるので、高速トランジェント応答と優れたループ安定性が得られます。EN/UVピンのしきい値は高精度の1Vであり、EN/UVピンを使用して入力電圧の低電圧ロックアウトを設定することや、LT8607をシャットダウンして入力電源電流を1μAまで減らすことができます。VOUTが出力電圧設定値の±8.5%以内に入るか、フォルト状態になると、PGピンで通知します。
MSOPパッケージには、外部クロックに同期させるため、またはスペクトラム拡散の有無にかかわらずBurst Mode動作またはパルス・スキップ動作を選択するためのSYNCピンが含まれています。TR/SSピンはソフト・スタートまたはトラッキングを設定します。DFNパッケージ・バージョンではこれらのピンを省いており、パルス・スキップ動作またはBurst Mode動作のものが購入可能です。
アプリケーション
- 汎用降圧レギュレータ
- 低EMI降圧レギュレータ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
プレス・リリース 1
サードパーティ・ソリューション 2
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8607BEDC#TRMPBF | 製造中 | |
LT8607BEDC#TRPBF | 製造中 | |
LT8607BHDC#TRMPBF | 製造中 | |
LT8607BIDC#TRMPBF | 製造中 | |
LT8607EDC#TRMPBF | 製造中 | |
LT8607EDC#TRPBF | 製造中 | |
LT8607EMSE#PBF | 製造中 | |
LT8607EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8607HDC#TRMPBF | 製造中 | |
LT8607HDC#TRPBF | 製造中 | |
LT8607HMSE#PBF | 製造中 | |
LT8607HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8607IDC#TRMPBF | 製造中 | |
LT8607IDC#TRPBF | 製造中 | |
LT8607IMSE#PBF | 製造中 | |
LT8607IMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT8607EMSE#PBF | 製造中 | |
LT8607EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8607EMSE#WPBF | ||
LT8607EMSE#WTRPBF | ||
LT8607HMSE#PBF | 製造中 | |
LT8607HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8607HMSE#WPBF | ||
LT8607HMSE#WTRPBF | ||
LT8607IMSE#PBF | 製造中 | |
LT8607IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT8607IMSE#WPBF | ||
LT8607IMSE#WTRPBF |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT8607 Demo Circuit - 2MHz Low EMI High Voltage Synchronous Buck Regulator (5.5-42V to 5V @ 750mA)
- LT8607 - Step-Down (Buck) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8607
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。