LT8391

新規設計に推奨

スペクトラム拡散機能付き、60V、4スイッチ同期整流式 昇降圧LEDコントローラ

製品モデル
18
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.80
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 4スイッチのシングル・インダクタ・アーキテクチャにより、
    出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧が可能
  • 同期スイッチング効率:最大98%
  • 独自のピーク降圧ピーク昇圧電流モード
  • 広い入力電圧範囲:4V~60V
  • 広い出力電圧範囲:0V~60V(51V LED)
  • ±3%のLED電流精度
  • 2000:1の外部PWM調光および128:1の内部PWM調光
  • 高電位側PMOS PWMスイッチ・ドライバ
  • ブートストラップ・ダイオード内蔵
  • 降圧または昇圧での上側MOSFETのリフレッシュ・ノイズなし
  • 調整可能および同期可能な周波数:150kHz ~650kHz
  • ちらつきのないスペクトラム拡散による低EMI
  • フォルト通知機能付きの開放LEDおよび短絡LED保護
  • 露出パッド付き28ピンTSSOPパッケージおよび28ピン
  • QFN(4mm×5mm)パッケージで供給
LT8391
スペクトラム拡散機能付き、60V、4スイッチ同期整流式 昇降圧LEDコントローラ
98% Efficient 50W (25V, 2A) Buck-Boost LED Driver Efficiency vs VIN Product Package 1 Product Package 2
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8391
  • LT8391A
  • LT8391D
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2345A

LT8391EFE Demo Board | Sync Buck-Boost LED Driver, 4V ≤ VIN ≤ 60V, VLED = 25V @ 2A

製品詳細

Demonstration circuit 2345A is a 60V synchronous 4-switch buck-boost LED controller with spread spectrum featuring the LT8391 LED driver. It accepts an input voltage from 4V to 60V and drives a single string of LEDs up to 25V at 2A. DC2345A runs at 400kHz switching frequency without spread spectrum, but spread spectrum frequency modulation (SSFM) can be enabled with a simple jumper. SSFM spreads the switching frequency to fsw ±15% for reduced EMI.

DC2345A
LT8391EFE Demo Board | Sync Buck-Boost LED Driver, 4V ≤ VIN ≤ 60V, VLED = 25V @ 2A
DC2345A Demo Board DC2345A Demo Board DC2345A Demo Board DC2345A Demo Board DC2345A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品