LT5557
製造中400MHz~3.8GHzの3.3Vアクティブ・ダウンコンバーティング・ミキサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.38
製品の詳細
- 広いRF周波数範囲:400MHz~3.8GHz*
- 高い入力IP3:
- 900MHzで25.6dBm
- 1950MHzで24.7dBm
- 2.6GHzで23.7dBm
- 変換利得:
- 900MHzで3.3dB
- 1950MHzで2.9dB
- LOドライブ・レベル:-3dBm
- 低いLOリーク
- 低いノイズ・フィギュア:
- 900MHzで10.6dB
- 1950MHzで11.7dB
- 低消費電力:3.3V/269mW
- 50ΩシングルエンドのRFポートとLOポート
- 非常に少ない外付け部品
- 16ピン(4mm × 4mm) QFNパッケージ
LT5557アクティブ・ミキサは、高直線性と広いダイナミックレンジを必要とするダウンコンバータのアプリケーション向けに最適化されています。このデバイスは二重平衡ミキサをドライブする高速差動LOバッファ・アンプを内蔵しています。RF入力とLO入力に広帯域トランスを内蔵しているので、シングルエンドの50Ωインタフェースを提供します。差動IF出力により、差動IFフィルタやアンプへ容易にインタフェース可能です。また、外部トランスを使っても、使わなくても、差動IF出力を容易に整合させてシングルエンドの50Ω負荷をドライブすることができます。
RF入力は1.6GHz~2.3GHzで50Ωに内部で整合しており、LO入力は1GHz~5GHzで50Ωに内部で整合しています。両ポートの周波数範囲は簡単な外部整合を使って容易に拡張されます。IF出力は600MHzまでのIF周波数で部分的に整合しており、使用可能です。
LT5557は高度に集積化されているので、ソリューション全体のコスト、ボード・スペースおよびシステム・レベルのばらつきが最小に抑えられます。
*性能を下げれば、さらに広い周波数での動作が可能です。詳細とサポートについては弊社にお問い合わせください。
アプリケーション
- セルラー、CDMA、WCDMA、TD-SCDMAおよびUMTSのインフラストラクチャ
- WiMAX
- ワイヤレス・インフラストラクチャ受信機
- ワイヤレス・インフラストラクチャPA直線化
- 900MHz/2.4GHz/3.5GHzのWLAN
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT5557EUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT5557EUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ゲイン・ブロック 1 | ||
LTC6430-20 | 新規設計に推奨 | 直線性の高い差動RF/IFアンプ/A/Dコンバータ・ドライバ |
シングル/ダブル/トリプル・バランスド・ミキサー 1 | ||
LTC5567 | 製造中 | 広帯域IFを備えた300MHz~4GHzアクティブ・ダウンコンバーティング・ミキサ |
フラクショナル N PLL 1 | ||
LTC6948 | 最終販売 | VCOを内蔵した超低ノイズ0.37GHz~6.39GHz分数分周方式シンセサイザ |
標準の高速A/Dコンバータ 1 | ||
LTC2262-14 | 製造中 | 14ビット、150Msps超低消費電力1.8V ADC |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く