LT3756

製造中

100VIN、100VOUTのLEDコントローラ

製品モデル
44
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.84
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 3000:1 のTrue Color PWM調光
  • 広い入力電圧範囲:6V~100V
  • 出力電圧:最大100V
  • 定電流および定電圧レギュレーション
  • 100mVハイサイド電流センス
  • 昇圧、降圧モード、昇降圧モード、SEPICまたはフライバック・トポロジーでLEDをドライブ
  • 調整可能な周波数:100kHz~1MHz
  • オープンLED保護
  • ヒステリシスを備えた低電圧ロックアウトをプログラム可能
  • 改善されたオープンLEDステータス・ピン(LT3756-2)
  • 周波数同期(LT3756-1)
  • PWM切断スイッチ・ドライバ
  • CTRLピンにより、アナログ調光を実現
  • 低シャットダウン電流:<1μA
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 熱特性が改善された16ピンQFN(3mm×3mm)パッケージとMSOPパッケージ
  • AEC-Q100認証
LT3756
100VIN、100VOUTのLEDコントローラ
LT3756-3756-1-3756-2 Application Circuit LT3756-3756-1-3756-2 Pin Configuration LT3756-3756-1-3756-2 Pin Configuration LT3756-3756-1-3756-2 Performance Graph
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
TimerBlox 1
LTC6992-1 製造中 TimerBlox 電圧制御パルス幅変調器(PWM)
デジタル温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
マルチチャンネル電圧出力D/Aコンバータ 1
LTC2627 製造中 I2Cインタフェースを備えたデュアル12ビット・レール・トゥ・レールDAC
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1319B-A

LT3756EMSE-2 Demo Board | Boost LED Driver Controller, 8V ≤ VIN ≤ 80V, VLED = 80V @ 0.5A

製品詳細

Demonstration circuit 1319B-A/1319B-B is a high voltage and high current LED driver controller. The VIN pin input voltage is as high as 100V, and the LED output voltage is also as high as 100V. The demonstration circuit is assembled as a boost topology from 8V to 80V input and up to 80V LED output at 0.5A with an open-LED status pin (DC1319B-A) or a sync input pin (DC1319B-B). DC1319B features PWM dimming, analog dimming, shutdown, and open-LED overvoltage protection.

eval board
DC1319B-B

LT3756EMSE-1 Demo Board | Boost LED Driver Controller, 8V ≤ VIN ≤ 80V, VLED up to 80V @ 0.5A

製品詳細

Demonstration circuit 1319B is a high voltage and high current LED driver controller feature the LT3756-1 (DC1319B-B) or the LT3756-2 (DC1319B-A). The device's VIN pin input voltage and LED output voltage can be as high as 100V; however, the demo board's open-LED overvoltage protection limits the input voltage to 80V and limits the output to approximately 92V if the LED string is opened.The demonstration circuit is assembled as a boost topology from 8V to 80V input and up to 80V LED output at 0.5A and features an open-LED status pin (DC1319B-A) or a sync input pin (DC1319B-B). DC1319B also features PWM dimming, analog dimming, shutdown, and open-LED overvoltage protection.

DC1319B-A
LT3756EMSE-2 Demo Board | Boost LED Driver Controller, 8V ≤ VIN ≤ 80V, VLED = 80V @ 0.5A
DC1319B-A Demo Board DC1319B-A Demo Board DC1319B-A Demo Board DC1319B-A Demo Board DC1319B-A Demo Board DC1319B-A - Schematic
DC1319B-B
LT3756EMSE-1 Demo Board | Boost LED Driver Controller, 8V ≤ VIN ≤ 80V, VLED up to 80V @ 0.5A
DC1319B-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品