LTC2627

製造中

I2Cインタフェースを備えたデュアル12ビット・レール・トゥ・レールDAC

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.69
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最小のピン互換デュアルDAC
    • LTC2607: 16ビット
    • LTC2617: 14ビット
    • LTC2627: 12ビット
  • 全温度範囲で単調性を保証
  • 27のアドレスを選択可能
  • 400kHz I2Cインタフェース
  • 広い電源範囲:2.7V~5.5V
  • 低消費電力動作:260μA/DAC(3V電源時)
  • 1μA(最大)までのパワーダウン
  • 大きなレール・トゥ・レール出力ドライブ:±15mA(最小)
  • 超低クロストーク:30μV
  • ダブルバッファ付きデータラッチ
  • 非同期DAC更新ピン
  • LTC2607/LTC2617/LTC2627:ゼロスケールにパワーオン・リセット
  • LTC2607-1/LTC2617-1/LTC2627-1:ミッドスケールにパワーオン・リセット
  • 小型(3mm×4mm)12ピンDFNパッケージ
LTC2627
I2Cインタフェースを備えたデュアル12ビット・レール・トゥ・レールDAC
Differential Nonlinearity  (LTC2607) Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>C & SMBus バス・バッファ、アクセラレータ & マルチプレクサ 1
LTC4317 製造中 デュアルI2C/SMBusアドレス変換器
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
マルチチャンネル電圧出力D/Aコンバータ 1
LTC2633 製造中 10ppm/℃リファレンス内蔵のデュアル12/10/8ビットI2C電圧出力DAC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

Linduino 3

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入

最新のディスカッション

ltc2627に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品