LT3083
LT3083
新規設計に推奨1本の抵抗で調整可能な3A 低損失レギュレータ
- 製品モデル
- 22
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.55
Viewing:
製品の詳細
- 高出力電流と熱分散のために出力を並列接続可能
- 出力電流: 3A
- 1本の抵抗で出力電圧を設定
- 50µA のSETピン電流: 初期精度1%
- 0Vまで調整可能な出力電圧
- 低出力ノイズ: 40µVRMS (10Hz~100kHz)
- 広い入力電圧範囲: 1.2V~23V (DD-PakおよびTO-220パッケージ)
- 低損失電圧: 310mV
- ロード・レギュレーション:<1mV
- ライン・レギュレーション:<0.001%/V
- 最小負荷電流: 1mA
- 最小10µFのセラミック・コンデンサで安定
- フォールドバック付き電流制限と過温度保護
- 16ピンTSSOP、12ピン4mm × 4mm DFN、5ピンTO-220 および5ピン表面実装DD-PAKパッケージ
LT3083は3A低損失リニア・レギュレータで、並列接続して出力電流を増やしたり、表面実装基板の熱を分散させることができます。この新しいレギュレータは高精度電流源および電圧フォロワとしてアーキテクチャが設計されているので、高電流を必要とし、ゼロに調整可能で、ヒートシンクを備えていない多くのアプリケーションに有用です。また、このデバイスはパス・トランジスタのコレクタが外に取り出されているので、複数の電源と一緒に使うと、最小310mVの低損失動作が可能です。
LT3083の主な特長は、広い出力電圧範囲です。1本の抵抗を介してリファレンス電流を使用することにより、出力電圧を0V~23Vのあらゆるレベルに設定できます (DD-PakおよびTO-220パッケージ)。LT3083は10µFの出力容量で安定し、他のレギュレータのように ESR を追加する必要はありません。
また、電流制限、熱制限などの保護機能を搭載しています。LT3083は(熱特性を改善するための露出パッド付きの)16ピンTSSOP、(露出パッド付きの)12ピン4mm × 4mm DFN、5ピンTO-220、および5ピン表面実装DD-PAKパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 高電流の完全表面実装電源
- 高効率リニア・レギュレータ
- スイッチング電源用ポスト・レギュレータ
- 部品数の少ない可変電圧電源
- 低出力電圧電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
製品選択ガイド 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3083EDF#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT3083EDF#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT3083EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3083EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3083EQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT3083EQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT3083ET#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT3083IDF#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT3083IDF#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT3083IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3083IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3083IQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT3083IQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT3083IT#40PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 40) | ||
LT3083IT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT3083MPDF#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT3083MPDF#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT3083MPFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3083MPFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3083MPQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT3083MPQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT3083MPT#PBF | 5-Lead TO-220 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3083EFE#PBF | 製造中 | |
LT3083EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3083IFE#PBF | 製造中 | |
LT3083IFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3083MPFE#PBF | 製造中 | |
LT3083MPFE#TRPBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT3083EQ#PBF | 製造中 | |
LT3083EQ#TRPBF | 製造中 | |
LT3083ET#PBF | 製造中 | |
LT3083IQ#PBF | 製造中 | |
LT3083IQ#TRPBF | 製造中 | |
LT3083IT#40PBF | 製造中 | |
LT3083IT#PBF | 製造中 | |
LT3083MPQ#PBF | 製造中 | |
LT3083MPQ#TRPBF | 製造中 | |
LT3083MPT#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1 | ||
LTC4370 | 新規設計に推奨 | 2電源ダイオードOR電流平衡コントローラ |
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LT4363 | 新規設計に推奨 | 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー |
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2977 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT3081 | 新規設計に推奨 | モニタ機能を備えた単一抵抗型の堅牢な1.5Aリニア・レギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LT8614/LT3083 Demo Circuit - Hybrid Wide Dimming Ratio Linear LED Current Controller (3.4-42V to 41V @ 3A Max)
- LT3083 Demo Circuit - Single Resistor Low Dropout Regulator (10V to 6.0V@3A)
- LT3083 - LDO Linear Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3083
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。