DS2408

製造中

1-Wire、8チャネル、アドレス指定可能なスイッチ

単一通信線から駆動および動作可能な、8チャネル、双方向ポートエキスパンダ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.83
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 8つの個別のI/Oポートピンをマイクロコントローラの1つのポートピンから制御
    • オープンドレイン出力を備えた8チャネルの設定可能I/O
    • PIOのプルダウントランジスタのオン抵抗:100Ω (max)、オフ抵抗:10MΩ (typ)
    • 個々の動作によってPIO入力の非同期の状態変化のキャプチャがラッチされ、バスマスターによる問い合わせに対応
    • データストローブ出力によってPIOのロジック状態を外部の読取り/書込み回路に同期
  • 最小限の1-Wireインタフェースによってコストとインタフェースの複雑さを低減
    • 内蔵マルチドロップコントローラによって他の1-Wire®ネットワーク製品との互換性を確保
    • 1-Wire条件検索コマンドをサポート(設定可能なPIO条件によってレスポンスを制御)
    • 固有の出荷時レーザ書込みされた64ビット登録番号によってエラーのないデバイス選択および絶対的な部品IDを確保
    • 1つのデジタル信号によって15.3kbpsまたは100kbpsでホストと通信
  • 広い動作電圧/温度範囲によって堅牢なシステム性能を実現
    • 2.8V~5.25V
    • 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
DS2408
1-Wire、8チャネル、アドレス指定可能なスイッチ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

最近表示した製品