ADUM3402

製造中

デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.76
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • AEC-Q100車載品質デバイスの仕様については、
    ADuM340xWデータシート(英語pdf)を参照してください。
  • IEC 61000-4-x規格によるシステム・レベルESD性能を強化
  • 双方向通信
  • 3V/5Vレベル変換
  • 高温動作:105℃
  • 高速データレート:DC~90Mbps(NRZ)
  • 詳細はデータシートをご参照ください。
ADuM3402-EPは、
防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。

  • ADuM3402-EPデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • ミリタリ温度範囲:-55℃~+125℃
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • PCN(製品変更通知)を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図面番号:V62/14631
ADUM3402
デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化
ADuM3402 Functional Block Diagram ADuM3402 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 5

ユーザ・ガイド 4

アプリケーション・ノート 7

技術記事 4

安全性および規制遵守 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADUM342E 新規設計に推奨 5.7kVrmsクワッド・デジタル・アイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADuM3402 IBIS Models 2


評価用キット

eval board
EVAL-ADUMQS

EVAL-ADUMQS

機能と利点

  • ネジ端子ブロックを使用した便利な電源接続
  • 50 Ω信号源用の追加BNCコネクタ
  • オンボード信号ルーティング
  • 信号ラップ・バックをサポート
  • 伝送線効果を軽減するシンプルな信号パス
  • 制御ラインにプルアップとプルダウンを内蔵
  • isoPower をサポート
  • 表面実装デバイスとスルーホール・デバイスをサポートするプロジェクト領域を用意

製品詳細

EVAL-ADuMQSEBZは、16ピンのワイドボディSOICおよびQSOPパッケージを採用した大部分のiCoupler®及びisoPower(R)のアイソレーション製品と共に使用することができます。この評価用ボードは、電源、グラウンド、I/Oピンの共通パッド位置をサポートしています。
対応しているiCoupler®製品

  • ADuM130x
  • ADuM131x
  • ADuM140x
  • ADuM141x
  • ADuM1510
  • ADuM240x
  • ADuM330x
  • ADuM340x
  • ADuM344x
  • ADuM440x
  • ADuM5000
  • ADuM520x
  • ADuM540x
  • ADuM6000
  • ADuM620x
  • ADuM640x
  • ADuM744x
  • ADuM7510

EVAL-EZLINX

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment

機能と利点

  • Plug and play system evaluation
  • Easy evaluation of 8 isolated Physical layer communication standards
  • Open source hardware
  • Open source software
  • iCoupler® and isoPower® technology
  • ADSP-BF548 Blackfin Processor running uCLinux
  • Sample PC application
  • Sample embedded uCLinux application

製品詳細

The ezLINX iCoupler® Isolated Interface Development Environment provides developers with a cost-effective, plug and play method for evaluation eight physical layer, digitally-isolated communication standards (USB, RS-422, RS-485, RS-232, CAN, SPI, I2C, and LVDS). The Blackfin® ADSP-BF548 processor is used to run the uCLinux operating system and allows for easy customization through the open source hardware and software platform. Development time is significantly reduced for embedded designers and system architects who are designing and evaluating isolated communication standards. The interfaces on ezLINX use ADI's isolated transceivers with integrated iCoupler® and isoPower® digital isolator technology.

資料

ソフトウェア

EVAL-ADUMQS
EVAL-ADUMQS
EVAL-ADUMQSEBZANGLE EVAL-ADUMQSEBZBOTTOM
EVAL-EZLINX
ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment

最新のディスカッション

最近表示した製品