ADR4550

製造中

5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大温度係数(TCVOUT):
    • 0.8ppm / °C(Dグレード、0°C~70°C)
    • 1ppm / °C(Cグレード、0°C~70°C)
    • 2ppm / °C(Bグレード、−40°C~+125°C)
    • 4ppm / °C(Aグレード、−40°C~+125°C)
  • 出力ノイズ(0.1~10Hz):
    • 2.048V(typ)のVOUT で1μVp-p
  • 初期出力電圧誤差:
    • B、C、Dグレード:±0.02%(最大)
  • 入力電圧範囲:3~15V
  • 動作温度:
    • AグレードおよびBグレード:−40°C~+125°C
    • CグレードおよびDグレード:0°C~+70°C
  • 出力電流:+10mAソース/ -10mAシンク
  • 低静止電流:950μA (max)
  • 低ドロップアウト電圧:2mAで300mV(VOUT ≥ 3V)
  • 8ピンSOICおよびLCCパッケージ
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
  • 長期ドリフト:4500時間で8ppm(代表値)
ADR4550
5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
LT3040 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

リファレンス・デザイン

CN0314 Circuits from the Lab®

マイクロパワー計装アンプを使用した設定可能な4-20 mA ループ駆動トランスミッタ/レシーバ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4-20mA トランスミッタ / レシーバ
  • ループ駆動
  • 設定可能
CN0348 Circuits from the Lab®

積分非直線性と微分非直線性が±1LSB 未満の16 ビット、単電源、バッファ付き電圧出力 D/A 変換回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 16ビット 高精度 DAC
  • 低消費電力(<25mW)
  • 単電源
  • ±1LSBの積分非直線性と微分非直線性

CN0277 Circuits from the Lab®

AC性能に対して最適化された、18ビット、5MSPS、 データ・アクイジション・システム ※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 18 ビット、5 MSPS データ・アクイジション
  • 低消費電力
  • LVDS 出力
CN-0393 Simplified Schematic Diagram
CN0393 Circuits from the Lab®

バンク絶縁型 2 チャンネル 16 ビット 500 kSPS同時サンプリングを特長とする集積化されたデータ・アクイジション・サブシステム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料ご覧ください。

機能と利点

  • 2 チャンネル、16 ビット 500 kSPS 同時サンプリング
  • バンク絶縁型
  • フル機能のデータ・アクイジション・システム

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2017-01-26 02:28
    Reducing Challenges in the Precision Conversion Design Cycle
CN0318 Circuits from the Lab®

16 ビット、リニア、超安定、低ノイズ、バイポーラ±10V DC 電圧源 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

機能と利点

  • バイポーラ(±10 V)電圧源
  • 16ビットの分解能
  • 低ノイズ
CN0513 Board
CN0513 Circuits from the Lab®

20-Bit, 1.8 MSPS, ±2.5 ppm INL, Low Drift, High Accuracy Data Acquisition Solution

機能と利点

  • Data acquisition solution fully characterized over 0°C to 70°C
  • Guaranteed 20-bit no missing codes
  • INL: ±2 ppm, DNL: ±0.25 ppm
  • Throughput: 1.8 MSPS
  • Offset error drift: ±3.5 ppm/°C; gain error drift: ±6 ppm/°C
  • SNR: 98 dB at G = 1, 92 dB at G = 10, fIN = 1 kHz
  • THD: −120 dB at G = 1, −116 dB at G = 10, fIN = 1 kHz
  • Oversampled dynamic range: 102 dB at 900 kSPS, OSR = 2
  • Software programmable bipolar input ranges (±1 V to ±10 V)
    • Allows single-ended and differential signals
  • CMRR: 92 dB typical
  • GΩ input impedance allows direct interface with sensors
  • Ease of use features reduce system power and complexity
  • ADC Input overvoltage clamp protection sinks up to 50 mA
  • On-board 5 V reference and buffer
  • First conversion accurate, no latency/pipeline delay
  • Fast conversion time allows low SPI clock rates
  • SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-compatible serial interface
CN0314
マイクロパワー計装アンプを使用した設定可能な4-20 mA ループ駆動トランスミッタ/レシーバ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0348
積分非直線性と微分非直線性が±1LSB 未満の16 ビット、単電源、バッファ付き電圧出力 D/A 変換回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0277
AC性能に対して最適化された、18ビット、5MSPS、 データ・アクイジション・システム ※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0393
バンク絶縁型 2 チャンネル 16 ビット 500 kSPS同時サンプリングを特長とする集積化されたデータ・アクイジション・サブシステム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料ご覧ください。
CN0318
16 ビット、リニア、超安定、低ノイズ、バイポーラ±10V DC 電圧源 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 
CN0513
20-Bit, 1.8 MSPS, ±2.5 ppm INL, Low Drift, High Accuracy Data Acquisition Solution

最新のディスカッション

最近表示した製品