Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD8237
新規設計に推奨計装アンプ、マイクロパワー、ゼロ・ドリフト、真のレールtoレール
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.14
製品の詳細
- 2つの外付け抵抗器でゲインを設定
-- 全てのゲインで低ゲイン・ドリフトを達成可能 - バッテリー電力の計測器に最適
-- 電源電流:115μA
-- レールtoレールの入力 / 出力
-- 入力クロスオーバ歪なし - 優れたDC性能として設計:
-- 最小CMRR:106dB
-- 最大力オフセット電圧ドリフト:0.3μV/℃
-- その他の特長については、データシートを参照してください。 - 補償調整用の帯域幅モード・ピン(BW)有り
- 8kV HBM(ヒューマン・ボディ・モデル)ESD定格
- RFIフィルタ内蔵
- 単電源電圧動作:1.8V~5.5V
- 8ピンMSOPパッケージを採用
AD8237は、マイクロパワー、ゼロ・ドリフト、レールtoレール入力/出力の計装アンプです。相対的にマッチングしている2個の抵抗器により、ゲインを1~1000倍に設定できます。
AD8237は、優れたゲイン精度性能を備えており、2つの比がマッチした抵抗器を使って任意のゲインでも実現できます。
AD8237では、真のレールtoレール能力を実現するために、間接的な電流フィードバック・アーキテクチャを採用しています。従来の計装アンプと違って、AD8237は、電源電圧に等しいか、若干越えるコモンモード電圧を持つ信号をフルに増幅することができます。このことは、高いコモンモード電圧を持ったアプリケーションで、より小さな電源電圧で消費電力を軽減することを可能とします。
AD8237は、携帯用システムにとって優れた選択肢です。1.8Vの最小供給電圧、115μAの供給電流(typ)と広い入力範囲を備えていますので、AD8237は限られた電源条件を最大限活用して、ベンチ・トップのシステムに適した帯域幅とドリフト性能を提供します。
アプリケーション
- ブリッジ用アンプ
- 圧力計測
- 医療用計測機器
- 熱電対インターフェース
- ポータブル・システム
- 電流計測
AD8237は、2012年EDNホット100製品に選ばれました。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
ビデオ 2
テクニカル・ブック 1
Analog Dialogue 2
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8237ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8237ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8237ARMZ-RL | 8-Lead MSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8237
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。