AD5541A

製造中

D/Aコンバータ、16/12ビット、2.7V~5.5V電源動作、シリアル入力、電圧出力、8ピン3×3mmLFCSPパッケージ、nanoDAC シリーズ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.69
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 分解能:16ビット
  • ノイズ・スペクトラム密度:11.8nV/√Hz 
  • セトリング時間:1μs
  • 低グリッチ: 1.1 nV-sec
  • 温度ドリフト:0.05ppm/°C
  • ESD耐性:5kV(HBM)
  • 消費電力:0.375mW@3V
  • 単電源動作:2.7V~5.5V
  • ハードウェアCS / LDAC 機能
  • 50 MHz のSPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP 互換インターフェース規格
  • パワーオン・リセットで DAC 出力をゼロ・スケールに設定
  • 3 mm × 3 mm 8/10ピンLFCSPパッケージ / 10 ピンMSOP パッケージを採用
AD5541A
D/Aコンバータ、16/12ビット、2.7V~5.5V電源動作、シリアル入力、電圧出力、8ピン3×3mmLFCSPパッケージ、nanoDAC シリーズ
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
シリーズ電圧リファレンス 4
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
ADR4525 製造中 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
ADR425 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ5.00V XFET®
ADR4550 製造中 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD5541A

AD5541A 評価用ボード

機能と利点

  • AD5541A および AD5542A 用のフル機能評価用ボード
  • オンボード・リファレンス
  • さまざまなリンク・オプション
  • アナログ・デバイセズの EVAL-SDP-CB1Z と組み合わせての PC 制御
  • DAC 制御用 PC ソフトウェア

製品詳細

EVAL-AD5541ASDZ 評価用ボードと EVAL-AD5542ASDZ 評価用ボードは、それぞれ AD5541A および AD5542A 回路のプロトタイプを迅速にし、設計時間を短縮するように設計されています。AD5541A および AD5542A は 2.7 V ~ 5.5 V の単電源で動作します。REF192 は、オンボード・リファレンス・チップです。


EVAL-AD5541ASDZ 評価用ボードと EVAL-AD5542ASDZ 評価用ボードは、EVAL-SDP-CB1Z ボードを介して PC の USB ポートにインターフェースします。AD5541A/42A 評価ソフトウェアは、評価用ボードとともに、評価用ボードの Web ページから入手でき、AD5541A または AD5542A をプログラムできます。


AD5541A の詳細な仕様は AD5541A のデータシートに記載され、AD5542A の詳細な仕様は AD5542A のデータシートに記載されていて、これらのデータシートはアナログ・デバイセズから入手できます。評価用ボードを使用する際は、ユーザー・ガイド(UG-1046)とこれらのデータシートを参照してください。

EVAL-AD5541A
AD5541A 評価用ボード

リファレンス・デザイン

CN0169 Circuits from the Lab®

How to Achieve High Precision Voltage Level Setting Using the AD5542A/AD5541A 16-Bit Voltage Output DAC

機能と利点

  • True 16 bit programmable voltage output
  • INL and DNL both better than 1 LSB
  • Small footprint and low cost
CN0181 Circuits from the Lab®

Precision, 16-Bit, Voltage Level Setting with Less than 5 mW Total Power Dissipation

機能と利点

  • True 16 bit voltage output DAC w/buffer
  • Small footprint saves board space and lowers cost
  • Low power consumption
CN0348 Circuits from the Lab®

積分非直線性と微分非直線性が±1LSB 未満の16 ビット、単電源、バッファ付き電圧出力 D/A 変換回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 16ビット 高精度 DAC
  • 低消費電力(<25mW)
  • 単電源
  • ±1LSBの積分非直線性と微分非直線性

CN0169
How to Achieve High Precision Voltage Level Setting Using the AD5542A/AD5541A 16-Bit Voltage Output DAC
CN0181
Precision, 16-Bit, Voltage Level Setting with Less than 5 mW Total Power Dissipation
CN0348
積分非直線性と微分非直線性が±1LSB 未満の16 ビット、単電源、バッファ付き電圧出力 D/A 変換回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品