ADR444

製造中

電圧リファレンス、出力電圧4.096V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.27
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 超低ノイズ(0.1~10Hz)
    • ADR440:1µV p-p
    • ADR441:1.2µV p-p
    • ADR443:1.4µV p-p
    • ADR444:1.8µV p-p
    • ADR445:2.25µV p-p
  • 優れた温度係数:
    • Aグレード:10ppm/°C
    • Bグレード:3ppm/°C
  • 低ドロップアウト動作(電源電圧ヘッドルーム):500mV
  • 入力範囲:(VOUT+500mV)~18V
  • 高出力ソース / シンク電流能力:
    • +10mA / -5mA
  • 広い温度範囲:-40°C~+125°C
ADR444
電圧リファレンス、出力電圧4.096V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
ADR440-441-443-444-445 Functional Block Diagram ADR440-441-443-444-445 Functional Block Diagram ADR440-441-443-444-445-pc ADR440-441-443-444-445 Pin Configuration
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
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
LT3040 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-AD7768

AD7768評価用ボード

機能と利点

  • AD7768用のフル機能評価用ボード
  • SDP-H1システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CH1Z)と組み合わせてのPC制御
  • PCソフトウェア制御およびデータ分析 
  • 時間および周波数領域
  • スタンドアロン・ハードウェア機能
 

製品詳細

EVAL-AD7768FMCZ評価用キットは、24ビット、256kSPSのA/Dコンバータ(ADC)であるAD7768を搭載しています。7V~9Vの外部ベンチ・トップ電源は、5Vと3.3Vにレギュレートされ、AD7768に給電して部品をサポートします。EVAL-AD7768FMCZボードは、EVAL-SDP-CH1Zマザーボードへの接続を介してPCのUSBポートに接続します。

AD7768評価用ソフトウェアは、AD7768デバイス・レジスタ機能を詳細に設定し、ADC性能評価のために、DCおよびAC時間領域分析を波形グラフ、ヒストグラム、および関連するノイズ分析の形で提供します。

EVAL-AD7768FMCZは、ADCの機能を評価することができる評価用ボードです。ユーザPCソフトウェアの実行ファイルは、USBケーブルからEVAL-SDP-CH1Zシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)を通じてAD7768を制御します。AD7768評価用ソフトウェアでは、USB 2.0ポートを持ち、Windows® 7からWindows 10を実行しているPCが必要です。

AD7768のすべての仕様は、製品のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。

eval board
EVAL-AD7768-4

AD7768-4評価用ボード

機能と利点

  • AD7768-4用のフル機能評価用ボード
  • SDP-H1システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CH1Z)と組み合わせてのPC制御
  • PCソフトウェア制御およびデータ分析
  • 時間および周波数領域
  • スタンドアロン・ハードウェア機能

製品詳細

EVAL-AD7768-4FMCZ評価用キットは、24ビット、256kSPSのA/Dコンバータ(ADC)であるAD7768-4を搭載しています。7V~9V の外部ベンチ・トップ電源は、5Vと3.3Vにレギュレートされ、AD7768-4に給電して部品をサポートします。EVAL-AD7768-4FMCZボードは、EVAL-SDP-CH1Zマザーボードへの接続を介してPCのUSBポートに接続します。


AD7768-4評価用ソフトウェアは、AD7768-4デバイス・レジスタ機能を詳細に設定し、ADC性能評価のために、DCおよびAC時間領域分析を波形グラフ、ヒストグラム、および関連するノイズ分析の形で提供します。


EVAL-AD7768-4FMCZは、ADCの機能を評価することができる評価用ボードです。ユーザPCソフトウェアの実行ファイルは、USBケーブルからEVAL-SDP-CH1Zシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)を通じてAD7768-4を制御します。


AD7768-4のすべての仕様は、製品のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。

eval board
EVAL-AD7761

AD7761 評価用ボード

機能と利点

  • AD7761 用のフル機能評価用ボード
  • SDP-H1 システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CH1Z)と組み合わせての PC 制御
  • PC ソフトウェア制御およびデータ分析
  • 時間および周波数領域
  • スタンドアロン・ハードウェア機能

製品詳細

EVAL-AD7761FMCZ 評価用キットは、AD7761 16 ビット、256 kSPS、A/D コンバータ(ADC)を備えています。7 V ~ 9 V の外部ベンチ・トップ電源は、5 V と 3.3 V にレギュレートされ、AD7761 に給電して部品をサポートします。EVAL-AD7761FMCZ ボードは、EVAL-SDP-CH1Z マザーボードへの接続を介して PC の USB ポートに接続します。

AD7761 評価用ソフトウェアは、AD7761 デバイス・レジスタ機能を詳細に設定し、ADC 性能評価のために、DC および AC 時間領域分析を波形グラフ、ヒストグラム、および関連するノイズ分析の形で提供します。

EVAL-AD7761FMCZ は、ADC の機能を評価することができる評価用ボードです。ユーザー PC ソフトウェアの実行ファイルは、USB ケーブルから EVAL-SDP-CH1Z システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)を通じて AD7761 を制御します。

AD7761 のすべての仕様は、製品のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて参照してください。

EVAL-AD7768
AD7768評価用ボード
EVAL-AD7768FMCZ SDP-H1 evaluation board layout EVAL-AD7768FMCZ Sample Board Configuration EVAL-AD7768FMCZ Sample FFT AD7768 Power THD Combinations
EVAL-AD7768-4
AD7768-4評価用ボード
EVAL-AD7768-4FMCZ SDP-H1 evaluation board layout EVAL-AD77648-4 Evaluation software main window AD7768 Power THD Combinations
EVAL-AD7761
AD7761 評価用ボード
EVAL-AD7761FMCZ (angle) EVAL-AD7761FMCZ (top) EVAL-AD7761FMCZ (bottom)

リファレンス・デザイン

Simplified Circuit Diagram
CN0535 Circuits from the Lab®

柔軟なデータ・アクイジション・システムを実現するための 高性能エイリアス・フリー測定プラットフォーム ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • エイリアス・フリー測定システム
  • AC性能とDC性能を最適化
  • 広いアナログ入力電圧範囲(+/-12V)
  • FMC互換のフォーム・ファクタ

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2021-11-16 06:43
    CN0535 Unboxing and Getting Started Video
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-11-04 04:42
    CN0535 Mbed Example Program Setup
CN0157 Circuits from the Lab®

24-Bit, 4-Channel, High Dynamic Range, 156 kSPS per Channel Simultaneous Sampling Data Acquisition System

機能と利点

  • 24 bit, 4 channel simultaneous sampling system
  • High dynamic range with high crosstalk isolation
  • Daisy chain configuration minimizes digital lines to host
CN0251 Circuits from the Lab®

シグナル・コンディショニング用の4 チャンネル・アナログ・フロントエンド、高い柔軟性により広いダイナミック・レンジに対応 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4チャンネル、広いダイナミックレンジ
  • 産業用信号レベル
  • 高いコモン・モード除去比
CN0204 Circuits from the Lab®

柔軟な構成が可能、高電圧、高精度、低ドリフトPLC/DCS 用アナログ出力モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • High voltage, up to 44V
  • Programmable analog output
  • Galvanic isolation from rest of system
  • Ideal for PLC and DCS modules
CN0202 Circuits from the Lab®

フレキシブル、高精度、低ドリフトの PLC/DCS アナログ出力モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • プログラマブル・アナログ出力
  • 産業用電源 / 電圧ドライバー
  • 超低ノイズと低温ドリフト
CN0269 Circuits from the Lab®

18 ビット、1.33MSPS、16 チャンネルデータ・アクイジション・システム※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 18ビット, 16チャンネルデータ・アクイジション
  • 16チャンネルのシングルエンド入力または、8チャンネルの差動入力
  • 1.33MSPSのサンプリング・レート
  • 250kHz のスイッチング・レート
CN0535
柔軟なデータ・アクイジション・システムを実現するための 高性能エイリアス・フリー測定プラットフォーム ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Simplified Circuit Diagram
CN0157
24-Bit, 4-Channel, High Dynamic Range, 156 kSPS per Channel Simultaneous Sampling Data Acquisition System
CN0251
シグナル・コンディショニング用の4 チャンネル・アナログ・フロントエンド、高い柔軟性により広いダイナミック・レンジに対応 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0204
柔軟な構成が可能、高電圧、高精度、低ドリフトPLC/DCS 用アナログ出力モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0202
フレキシブル、高精度、低ドリフトの PLC/DCS アナログ出力モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0269
18 ビット、1.33MSPS、16 チャンネルデータ・アクイジション・システム※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品