AD5751
AD5751
製造中電流/電圧出力ドライバ、工業向け、単電源、最大電源電圧55V、プログラマブルな出力範囲
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.65
Viewing:
製品の詳細
- 電流出力範囲:0mA-20mA、0mA-24mA、または4mA-20mA
- 総合未調整誤差(TUE):±0.03%FSR(typ)
- 出力ドリフト:±5ppm/℃(typ)
- オーバーレンジ:2%
- 電圧出力範囲:0V-5V、0V-10V、0V-40V
- 総合未調整誤差(TUE):±0.02%FSR(typ)
- 出力ドリフト:±3ppm/℃(typ)
- 全範囲でのオーバーレンジが可能
- 柔軟なシリアル・デジタル・インターフェース
- 出力障害検出機能内蔵
- PEC(パケット・エラー)のチェック
- 非同期クリア機能
- 電源電圧範囲:
- AVDD:12V(±10%)~55V(max)
- 出力ループのコンプライアンス電圧:AVDD-2.75V
- 温度範囲:-40℃~+105℃
- 32ピンLFCSPパッケージ(5mm×5mm)
AD5751は、出力範囲をハードウェアまたはソフトウェアでプログラムできる、シングル・チャンネル、低価格、高精度、電圧/電流出力ドライバです。ソフトウェアでの範囲は、SPI/MICROWIRE™互換のシリアル・インターフェースを介して設定されます。AD5751はPLCと工業用プロセス制御のアプリケーションがターゲットとなっています。 AD5751へのアナログ入力は、低電圧、単電源のD/Aコンバータ(DAC)から供給され、内部的で希望の出力電流/電圧範囲を提供できるように整えられます。
出力の電流範囲は3つの電流範囲にわたってプログラムできます:0mA-20mA、0mA-24mA、または4mA-20mAです。
電圧出力は、別のピンによって提供され、0V~5V、0V~10V、0V~40Vの出力範囲の設定が可能となっています。電圧範囲ではオーバーレンジが可能となっています。
アナログ出力は短絡とオープン回路から保護され、1µFの容量負荷と0.1Hの誘導負荷を駆動できます。
これらの製品は、電源電圧範囲10.8V~55Vでの動作が仕様規定されています。出力ループのコンプライアンスは0~AVDD-2.75Vとなっています。
柔軟なシリアル・インターフェースはSPIとMICROWIRE互換で、絶縁アプリケーションで必要なデジタル絶縁を最小とする3線モードで動作させることができます。またインターフェースはCRC-8エラー・チェックを用いたオプションのPECエラー・チェック機能を特長としており、データ通信の破損が起こる可能性のある工業環境では有用となります。
この製品は、またデバイスを既知の状態(0Vまたはトライステート)でパワー・アップさせるためのパワー・オン・リセット機能と、出力を電圧出力のゼロスケール/ミッド・スケールに、また選択する電流範囲の最小値に設定する非同期のCLEARピンを備えています。
HW-SELECTピンによって、この製品のパワー・アップ時にハードウェアまたはソフトウェア・モードのどちらかに設定するかを決めます。
アプリケーション
- プロセス・コントロール
- アクチュエータ制御
- PLC
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
リファレンス設計 1
テクニカル・ブック 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5751ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD5751ACPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD5751BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD5751ACPZ | 製造中 | |
AD5751ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5751BCPZ | 製造中 | |
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD5751ACPZ | 製造中 | |
AD5751ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5751BCPZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?