ADM2582E

製造中

RS-485トランシーバ、16Mbps、半 / 全二重、2.5kV信号 / 電源の絶縁、±15kV ESD保護

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.31
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 絶縁RS-485 / RS-422トランシーバ、半二重または全二重に構成可能
  • 絶縁型DC/DCコンバータを内蔵したisoPower®
  • RS485入力 / 出力ピンの±15kV・ESD保護
  • ANSI/TIA/EIA-RS-485-A-98とISO 8482:1987(E)に準拠
  • データ・レート:16Mbps
  • 5Vまたは3.3V動作
  • 1バスに最大256個のノードを接続可能
  • オープン / ショート回路、フェイルセーフ・レシーバ入力
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/µs以上
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 安全と規制に関する認定
    • UL 認定: 2500 V rms、1 分間のUL 1577 規格に準拠
    • VDE 適合性認定
    –DIN EN 60747-5-2(VDE 0884 パート2): 2003-01
    –VIORM = 560 V peak
  • 動作温度範囲: −40°C ~ +85°C
  • 高集積、20ピン、ワイド・ボディSOICパッケージ



ADM2582E
RS-485トランシーバ、16Mbps、半 / 全二重、2.5kV信号 / 電源の絶縁、±15kV ESD保護
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 4

技術記事 4

安全性および規制遵守 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADM2567E 新規設計に推奨 3kV実効値、全二重25Mbps、信号/電源絶縁型RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応
ADM2565E 新規設計に推奨 3kV実効値、半二重25Mbps、信号/電源絶縁型RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-2LCANRS485

EVAL-2LCANRS485評価用ボード

機能と利点

  • ADM3053信号および電源絶縁型CANトランシーバー
  • ADM2582E信号および電源絶縁型全/半二重RS-485トランシーバー
  • 低放射の2層基板、EN55032クラスAに適合
  • 6V~9V電源を供給する独立型オンボードLDOレギュレータ、ADM3053およびADM2582E電源ピンに5Vを供給
  • スクリュー端子コネクタには以下が含まれています。
    • LDOレギュレータへの6V~9Vの外部電源入力
    • VCCピン(ADM2582E)への直接電源
    • VIOピン(ADM3053およびADM2582E)への直接電源
    • TXDピン、RXDピン、RE_Nピン、およびDEピン信号
    • CANフィールドバス・ピン、CANHおよびCANH
    • RS-485フィールドバス・ピン、Y、Z、A、およびB
  • ガルバニック絶縁CANおよびRS-485フィールドバス・ポート

製品詳細

アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースとするADM3053およびADM2582Eでは、ロジック側信号絶縁チャンネルにアナログ・デバイセズのisoPower® DC/DCコンバータが統合されており、レギュレーションおよび絶縁された電力が供給されます。EVAL-2LCANRS485EBZ評価用ボードは、2層プリント基板(PCB)のレイアウトの最良実施例を実証しています。このボードは、EN 55032に従ってテストされており、クラスA制限値に合格しています。

EVAL-2LCANRS485EBZには、コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)向けADM3053信号および電力とRS-485向けADM2582E信号および絶縁トランシーバーが搭載されています。EVAL-2LCANRS485EBZでは、両方のトランシーバーのすべての入出力機能を使用できます。

ADM3053とADM2582Eは直接ピン互換ではありませんが、EVAL-2LCANRS485EBZには代わりに2個のADM3053デバイスまたは2個のADM2582Eデバイスを搭載できます。

ADM3053およびADM2582Eの詳細な仕様については、アナログ・デバイセズから入手できるADM3053およびADM2582Eデータシートを参照してください。EVAL-2LCANRS485EBZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

eval board
EVAL-ADM2582E

ADM2582E 4-layer Evaluation Board

機能と利点

  • 2.5 kV rms power and signal isolated RS-485/RS-422 transceiver
  • PCB layout optimized for EN55022 radiated emissions according to the AN-1349 Application Note
  • ADM2582E passes EN55022 Class A (certification available)
  • 2-layer printed circuit board (PCB) layout that minimizes PCB material cost
  • Convenient connections for power and signal through screw terminal blocks
  • Configurable as half-duplex or full-duplex
  • 5 V or 3.3 V operation
  • Easily configurable through jumper connections
  • Test points for measuring all signals

製品詳細

The ADM2582E power and signal isolated RS-485 transceivers have two options for easy evaluation: the EVAL-ADM2582EEBZ 4-Layer EN55022 Class B Radiated Emissions Compliant Evaluation Board or the EVAL-ADM2582EEMIZ 2-Layer EN55022 Class A Radiated Emissions Compliant Evaluation Board. Both evaluation boards options are populated with an ADM2582E 20-lead wide-body SOIC component.

The EVAL-ADM2582EEBZ evaluation board is designed to reduce emissions generated by the high frequency switching elements used by the isoPower® technology to transfer power through its transformer. The 4 layer board layout was generated using the guidelines provided in the AN-0971 Application Note, Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices. The EVAL-ADM2582EEBZ evaluation board was tested at an independent test facility. The evaluation board passed the IEC 61000-4-5 surge testing up to 2 kV.

The EVAL-ADM2582EEMIZ is designed to reduce emissions generated by the high frequency switching elements used by the isoPower® technology to transfer power through the ADM2582E/ADM2587E integrated transformer. The 2 layer board layout is generated using the guidelines provided in the AN-1349 Application Note, PCB Implementation Guidelines to Minimize Radiated Emissions on the ADM2582E/ADM2587E RS-485/RS-422 Transceivers. The EVAL-ADM2582EEMIZ evaluation boards are tested and certified to pass EN55022 Class A.

EVAL-2LCANRS485
EVAL-2LCANRS485評価用ボード
EVAL-ADM2582E
ADM2582E 4-layer Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品