ADF9010

製造中

ISMバンド・アナログRFフロントエンド、900MHz

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$15.39
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 840~960MHzのISMバンド
  • 受信ベースバンド・アナログ信号のローパス・フィルタリングおよびPGA
  • RF送信用アップ・コンバータを内蔵
  • インテジャーN方式PLLとVCOを内蔵
  • 送信用PAプリアンプを内蔵
  • 差動の完全平衡化アーキテクチャ
  • 3.3V電源

    詳細はデータシートをご参照ください。


ADF9010
ISMバンド・アナログRFフロントエンド、900MHz
ADF9010 Functional Block Diagram ADF9010 Pin Configuration
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
LO内蔵IQ復調器 1
ADL5382 新規設計に推奨 直交復調器、700MHz~2.7GHz
RMSディテクタ 1
ADL5501 製造中 TruPwr™検出器、50MHz~6GHz
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 2
ADP150 製造中 リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS
ADP3334 新規設計には非推奨 レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP®
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。

ツールを開く

ADIsimRF

アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADF9010
ADF9010 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品