AD8615

製造中

オペアンプ、シングル、高精度、20MHz帯域幅、CMOS、入 / 出力レールtoレール

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.93
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 低オフセット電圧:80µV(typ)300µV(max)
  • 単電源動作:+2.7~+5V
  • 低ノイズ:8nV/√Hz
  • 広帯域幅20MHz
  • スルーレート12V/µs
  • 低歪み
  • 位相反転なし
  • 低入力バイアス電流
  • ユニティ・ゲインで安定動作
AD8615
オペアンプ、シングル、高精度、20MHz帯域幅、CMOS、入 / 出力レールtoレール
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
SPICEモデル 1

シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版

シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1 評価用ボード

製品詳細

汎用高精度オペアンプ評価用ボードは、目的のアプリケーションに合わせてさまざまな回路構成に対応するように設計および最適化されています。これらのボードはすべて RoHs に準拠しています。ピン数とパッケージに基づいて注文するボードを確認するには、以下を参照してください。

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(シングル 5 ピン SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(シングル 5 ピン SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(シングル 8 ピン MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(シングル 8 ピン SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1 評価用ボード

リファレンス・デザイン

CN0288 Circuits from the Lab®

LVDT シグナル・コンディショニング回路※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • LVDT シングル・コンディショニング
  • 調整不要
  • 低消費電力
CN0312 Circuits from the Lab®

プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプと同期検波器付き2チャンネル色度計 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • Dual channel RGB colorimeter
  • High sensitivity low noise transimpedance amplifier
  • Programmable gain TIA
CN0194 Circuits from the Lab®

電流絶縁型、2チャンネル、16ビット、同期サンプリング、デイジーチェーン接続のデータ・アクイジション・システム ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 同期サンプリング
  • 絶縁高速AD変換
  • レベル・シフト、減衰、±10 Vの工業用信号
CN0301 Circuits from the Lab®

ユニバーサル LVDT シグナル・コンディショニング回路※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • LVDT シングル・コンディショニング
  • 調整不要
  • 低消費電力
Dual-Channel Colorimeter with Programmable Gain Transimpedance Amplifiers and Lock-In Amplifiers
CN0363 Circuits from the Lab®

プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプとデジタル同期検出機能を備えたデュアル・チャンネル色度計 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • デュアル・チャンネルRGB色度計
  • 高感度低ノイズのトランスインピーダンス・アンプ
  • プログラマブル・ゲインTA
  • デジタル同期検出
CN0288
LVDT シグナル・コンディショニング回路※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0312
プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプと同期検波器付き2チャンネル色度計 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0194
電流絶縁型、2チャンネル、16ビット、同期サンプリング、デイジーチェーン接続のデータ・アクイジション・システム ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0301
ユニバーサル LVDT シグナル・コンディショニング回路※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0346
相対湿度測定システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0363
プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプとデジタル同期検出機能を備えたデュアル・チャンネル色度計 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品