AD598
AD598
製造中LVDTシグナル・コンディショナ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$39.52
Viewing:
製品の詳細
- シングル・チップ構成、内部発振器と電圧リファレンスを内蔵
- 調整不要
- トランスデューサのナル電圧の影響なし
- 一次巻線から二次巻線への位相シフトの影響なし
- 位置に比例した直流出力
- 20Hz~20kHzの周波数範囲
- 単一またはデュアル電源動作
- ユニポーラまたはバイポーラ出力
- 100m先のLVDTの駆動が可能
- 300mまでのケーブルを駆動できる位置出力
- RVDTとのインターフェースも可能
- 優れた性能 直線性:フルスケールの0.05%(max)、
出力電圧:±11V(min)、
ゲイン・ドリフト:フルスケールの50ppm/℃(max)、
オフセット・ドリフト:フルスケールの50ppm/℃(max )
AD598は、差動トランス(LVDT)用のモノリシック・シグナル・コンディショナ・サブシステムです。このデバイスはLVDTと共に使用され、トランスデューサの機械的な測定位置を、高精度で再現性のよいユニポーラやバイポーラの直流電圧に変換します。すべての回路機能は単一のチップ上に集積されており、周波数とゲインを設定するための数個の受動素子を追加するだけで、AD598はLVDTの二次出力を直接的にスケールに応じた直流信号に変換します。このデバイスはRVDTトランスデューサにも使用できます。
AD598はLVDTの一次巻線を駆動するための低歪みの正弦波発振器を内蔵しています。LVDTの二次巻線出力は2つの正弦波から構成されており、この出力が直接AD598を駆動します。AD598はこれらの2つの信号に基づいて動作しており、2つの信号の差をこれらの和で割ることにより、スケールに応じたユニポーラまたはバイポーラの直流出力を生成します。
AD598は、従来のLVDTインターフェースの持ついくつかの欠点を除いた、独特のレシオメトリック方式を用いています。この新しい回路の利点は以下のようなものです。無調整であること、トランスのナル電圧と一次巻線から二次巻線への位相シフトがシステムの精度に影響を及ぼさないこと、温度に対する安定度が改善されたこと、そしてトランスデューサの互換性が向上したことです。
ドキュメント
データシート 3
リファレンス設計 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962-9067101MRA | 20-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
AD598AD | 20-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
AD598JCHIPS | CHIPS OR DIE | ||
AD598JRZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
AD598SD/883B | 20-Lead CerDIP (Side Brazed) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 6, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
5962-9067101MRA | ||
AD598AD | ||
AD598JCHIPS | ||
AD598JRZ | 製造中 | |
AD598SD/883B | ||
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-9067101MRA | ||
AD598SD/883B | ||
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-9067101MRA | ||
AD598AD | ||
AD598SD/883B | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-9067101MRA | ||
AD598AD | ||
AD598SD/883B | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-9067101MRA | ||
AD598AD | ||
AD598SD/883B | ||
2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD598JRZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADA2200 | 製造中止 | 同期式復調器+設定可能アナログ・フィルタ |