AD698

製造中

LVDT(差動トランス)シグナル・コンディショナ、ユニバーサル

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$123.59
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • シングル・チップ・ソリューション、発振器および電圧リファレンスを内蔵
  • 調整が一切不要
  • ハーフ・ブリッジ、4線LVDTをインターフェース可能
  • DC出力は、位置と比例関係
  • 20 Hz~20 kHzの周波数範囲
  • ユニポーラまたはバイポーラ出力
  • また、ACブリッジ信号もデコード可能
  • 並外れた性能
    直線性:0.05%
    出力電圧:±11V
    ゲイン・ドリフト:20ppm/°C(typ)
    オフセット・ドリフト:5ppm/°C(typ)
AD698
LVDT(差動トランス)シグナル・コンディショナ、ユニバーサル
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
ADA2200 製造中止 同期式復調器+設定可能アナログ・フィルタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

リファレンス・デザイン

CN0301 Circuits from the Lab®

ユニバーサル LVDT シグナル・コンディショニング回路※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • LVDT シングル・コンディショニング
  • 調整不要
  • 低消費電力
CN0301
ユニバーサル LVDT シグナル・コンディショニング回路※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品