AD7989-1

製造中

A/Dコンバータ、18ビット、100 kSPS、MSOP/LFCSPパッケージ、PulSARシリーズ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.60
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高性能
    • 真の差動アナログ入力電圧範囲:±VREF
      • 0V~VREF 、 VREFは2.4Vから5.1Vまでの間
    • スループット:500kSPSオプションと100kSPSオプション
      • ゼロ遅延アーキテクチャ
    • ノー・ミス・コードの18ビット分解能
    • INL:±1LSB(代表値)、±2LSB(最大値)
    • ダイナミック・レンジ:99dB(VREF = 5V)
    • S/N比:98dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
    • THD:−119dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
    • SINAD:97dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
  • 低消費電力
    • 1.8V、2.5V、3V、5Vのロジック・インターフェースで2.5Vの単電源動作
    • 100kSPSで400μW(VDDのみ)
      100kSPSで700μW(合計)
    • 10kSPSで70μW
  • 独自のシリアル・インターフェース:SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換
  • 10ピンMSOPおよび10ピン3 mm × 3 mm LFCSP
  • 広い動作温度範囲:−40°C~+85°C
AD7989-1

A/Dコンバータ、18ビット、100 kSPS、MSOP/LFCSPパッケージ、PulSARシリーズ

AD7989-1/AD7989-5 Circuit Diagram AD7989-1/AD7989-5 Pin Configuration
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
シリーズ電圧リファレンス 3
ADR435 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
ADR4550 製造中 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
ADR445 製造中 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
シングルエンド入力差動出力アンプ 2
ADA4940-1 製造中 ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能
ADA4941-1 製造中 差動ADCドライバ、単電源、18ビット対応
スタンダード・デジタル・アイソレータ 4
ADUM1401 製造中 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性)
ADUM4401 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性
ADUM3401 製造中 デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化
ADUM3481 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1)
完全差動アンプ 1
AD8476 製造中 差動アンプ、A/Dコンバータ ドライバ、ユニティ・ゲイン、低消費電力
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 3
ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
AD8655 製造中 オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS
低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 1
ADA4897-1 新規設計に推奨 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1
AD8031 製造中 オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 2
ADA4627-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流
ADA4610-2 新規設計に推奨 オペアンプ、デュアル、JFET入力、レールtoレール出力、低ノイズ、高精度
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-AD7989-5

AD7989-1/AD7989-5 Evaluation Board

製品詳細

 

The EVAL-AD7989-5SDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7989-1 and AD7989-5. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the System Development Platform, EVAL-SDP-CB1Z . When operated with the System Development Platform software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the System Development Platform . When operated in standalone mode the ADZS-BRKOUT-EX3 break out board is recommended for access to various control pins.

EVAL-AD7989-5
AD7989-1/AD7989-5 Evaluation Board

最新のディスカッション

ad7989-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品