AD7691

製造中

PulSAR® 差動A/Dコンバータ、18ビット、250 kSPS、1.5 LSB INL、 MSOP / QFNパッケージ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$17.78
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ノー・ミスコードが保証された18ビット分解能
  • スループット:250kSPS
  • INL:±0.75LSB(typ)、±1.5LSB(max)(FSRの±6ppm)
  • ダイナミック・レンジ:102dB(typ)@250kSPS
  • オーバーサンプリング・ダイナミック・レンジ:125dB@1kSPS
  • ノイズフリーのコード分解能:20bits@1kSPS
  • 有効分解能:22.7ビット@1kSPS
  • その他の機能については、データシートを参照してください。

AD7691-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
  • AD7691-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • ミリタリ温度範囲:−55°C ~+105°C
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • PCN(製品変更通知)を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図面番号:V62/14632-01XE




AD7691
PulSAR® 差動A/Dコンバータ、18ビット、250 kSPS、1.5 LSB INL、 MSOP / QFNパッケージ
AD7691 Functional Block Diagram AD7691 Pin Configuration AD7691 Pin Configuration AD7691 Typical Application Diagram
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
ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 3
ADR435 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
ADR4550 製造中 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
ADR445 製造中 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
シングルエンド入力差動出力アンプ 2
ADA4940-1 製造中 ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能
ADA4941-1 製造中 差動ADCドライバ、単電源、18ビット対応
スタンダード・デジタル・アイソレータ 4
ADUM4401 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性
ADUM3481 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1)
ADUM3401 製造中 デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化
ADUM1401 製造中 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性)
完全差動アンプ 1
AD8476 製造中 差動アンプ、A/Dコンバータ ドライバ、ユニティ・ゲイン、低消費電力
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 3
ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
AD8655 製造中 オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS
低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 1
ADA4897-1 新規設計に推奨 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1
AD8031 製造中 オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 2
ADA4627-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流
ADA4610-2 新規設計に推奨 オペアンプ、デュアル、JFET入力、レールtoレール出力、低ノイズ、高精度
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

ツールを開く

AD7685 IBIS Models 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD7691-PMDZ

250kSPS、18ビットPulSAR® ADC PMOD評価用ボード

機能と利点

  • 18 ビット、A/Dコンバータ
  • 250kSPS
  • ユニポーラ、差動入力
  • 標準SPI PMODヘッダ/ピン出力
  • サード・パーティFPGAおよびMCUプラットフォームに接続可能

製品詳細

PMOD互換の評価用/プロトタイピング・ボードは、小型で低価格のA/D変換オプションです。プロトタイピングの際、このボードは、PMODペリフェラル・コネクタを備えたお好みのMCUまたはFPGA開発ボードと組み合わせて使用​​します。電気的および物理的に直接接続できるため、お使いのシステムのソフトウェア開発を迅速化できます。

また、このボードは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CB1Z)およびアダプタ・ボード(SDP-PMD-IB1Z)を使用した評価用ボードとしても動作できます。システム・デモンストレーション・プラットフォームで動作させる場合には、ADCの性能の詳しい分析を実行できるLabViewソフトウェアGUIが提供されます。

eval board
EVAL-AD7691

AD7691 Evaluation Kit

製品詳細

The EVAL-AD7691SDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7691. This board operates in standalone mode or in conjunction with the System Development Platform, EVAL-SDP-CB1Z. When operated with the System Development Platform software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the System Development Platform. When operated in standalone mode the ADZS-BRKOUT-EX3 break out board is recommended for access to various control pins.

EVAL-AD7691-PMDZ
250kSPS、18ビットPulSAR® ADC PMOD評価用ボード
EVAL-AD7942-PMDZ Evaluation Board EVAL-AD7942-PMDZ Evaluation Board - Top View EVAL-AD7942-PMDZ Evaluation Board - Bottom View
EVAL-AD7691
AD7691 Evaluation Kit

リファレンス・デザイン

CN0261 Circuits from the Lab®

AC 性能を最適化した 18 ビット、250 kSPSデータ・アクイジション・システム ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 18ビット、250kSPS PulSAR ADC
  • 低ノイズドライバ
  • 100dB 以上のSNR @ 1kHz Input
  • 118dB 以上のTHD @ 1kHz Input
CN0261
AC 性能を最適化した 18 ビット、250 kSPSデータ・アクイジション・システム ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品