AD5933

製造中

12ビット、インピーダンス・コンバータ、1MSPS、ネットワーク・アナライザ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 中国語のデータシートも提供可能
  • 最大周波数100kHzのプログラマブルなピークtoピーク出力を持つ励起電圧
  • シリアルI2C®インターフェースから設定可能な周波数掃引機能
  • 周波数分解能:27ビット(<0.1Hz)
  • インピーダンス測定範囲:1kΩ~10MΩ
  • 追加回路によって100Ω~ 1kΩの計測も可能
  • 内蔵温度センサー(±2°C)
  • 内部システム・クロックのオプション
  • 位相測定機能
  • システム精度:0.5%
  • 動作電源電圧:2.7~5.5V
  • 温度範囲:-40~+125℃
  • 16ピンSSOPパッケージ
  • 車載アプリケーション向けに認定済み


AD5933
12ビット、インピーダンス・コンバータ、1MSPS、ネットワーク・アナライザ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 23

技術記事 25

製品ハイライト 2

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

Learn how to get started with Mbed 1

Mbed is an open source, development environment for ARM microcontrollers.

Mbed サポート 2


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
AD5941 新規設計に推奨 高精度なインピーダンスおよび電気化学フロント・エンド
AD5940 新規設計に推奨 高精度なインピーダンスおよび電気化学フロント・エンド
ADUCM355 新規設計に推奨 化学センサーインターフェース付き高精度アナログ・マイクロコントローラ
ADUCM350 新規設計に推奨 設定可能なインピーダンス・ネットワーク・アナライザとポテンショスタット、Cortex-M3 コア内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-AD5933

AD5933 Evaluation Board

機能と利点

  • Full-featured evaluation board for the AD5933
  • Graphic user interface software with frequency sweep capability for board control and data analysis
  • Various power supply linking options
  • Standalone capability with serial I2C loading from on-board microcontroller
  • Selectable system clock options including internal RC oscillator or on-board 16 MHz crystal

製品詳細

This user guide describes the EVAL-AD5933EBZ evaluation board, and the application software developed to interface with the device. The AD5933 is a high precision impedance converter system that combines an on-board frequency generator with a 12-bit, 1 MSPS analog-to-digital converter (ADC). The frequency generator allows an external complex impedance to be excited with a known frequency. The on-board ADC samples the response signal from the impedance, and an on-board DSP engine at each excitation frequency processes the DFT. The AD5933 also contains an internal temperature sensor with 13-bit resolution. The part operates from a 2.7 V to 5.5 V supply. Other on-board components include a ADR423 3.0 V reference to act as a stable supply voltage for the separate analog and digital sections of the device and a ADP3303 ultrahigh precision regulator to act as a supply to the on-board universal serial bus controller that interfaces to the AD5933. The user has the option to power the entire circuitry from the USB port of a computer.


The evaluation board also has a high performance trimmed 16 MHz surface-mount crystal to act as a system clock to the AD5933, if required. Interfacing to the AD5933 is through a USB microcontroller that generates the I2C signals necessary to communicate with the AD5933. Interfacing to the USB microcontroller is done through a Visual Basic® graphic user interface located on and run from the PC. Complete specifications for the AD5933 are available in the AD5933 data sheet available from Analog Devices, Inc., and should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

EVAL-AD5933
AD5933 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0217
12 ビット・インピーダンス・コンバータを使用した高精度インピーダンス測定 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品