AD8606

製造中

オペアンプ、デュアル、高精度、ローノイズ、入 / 出力レールtoレール、CMOS

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低オフセット電圧:65μV(最大値)
  • 低入力バイアス電流:1pA(最大値)
  • 低ノイズ:8nV/√Hz
  • 広帯域幅:10MHz
  • 高いオープン・ループ・ゲイン:1000V/mV
  • ユニティ・ゲイン安定性
  • 単電源動作:2.7~5.5V
  • パッケージ:5ボールWLCSP(シングルAD8605)、8ボールWLCSP(デュアルAD8606)
AD8606
オペアンプ、デュアル、高精度、ローノイズ、入 / 出力レールtoレール、CMOS
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

Modal heading
設計の変更 LTspiceシミュレーション
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD8606

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
ADZS-SC584-EZLITE

ADSP-SC584 Evaluation Hardware for the ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC Family (349-ball CSPBGA)

機能と利点

  • ADSP-SC584 349-pin 19x19mm BGA
  • 2Gb DDR3 Memory
  • 128 Mb SPI Flash
  • Ethernet (10/100 &  GigE)
  • ADAU1977 quad ADC
  • ADAU1979 quad ADC
  • ADAU1962A 12 channel 24-bit DAC
  • AD2410 Automotive Audio Bus (A2B)
  • SPDIF in/out, optical & coax
  • UART
  • 2 CAN transceivers + RJ11 connectors
  • USB OTG
  • HADC
  • EI3 Expansion Interface
  • EZLITE includes ICE-1000 JTAG emulator and a permanent CrossCore® Embedded Studio license for use with the EZLITE via ICE-1000

 

製品詳細

The ADSP-SC584 EZ-KIT Lite and EZ-Board® are evaluation systems for the ADSP-SC58x family of SHARC® processors. The ADSP-SC584 processor is based on the SHARC+ core dual processor with the arm® Cortex-A5 processor core and is designed for a wide array of markets, from automotive and pro-audio to industrial-based applications that require high floating-point performance. The EZ-Board is shipped with all of the necessary hardware—you can start the evaluation immediately. The package contains the standalone evaluation board, CE-approved power supply, and USB cable. The EZ-KIT Lite® version ships with two 180 day licenses for CrossCore® Embedded Studio (CCES) and the ICE-1000 emulator, while the EZ-Board version requires the customer to provide an ICE-1000 or ICE-2000 emulator.

Expansion Interface III connectors are provided for interfacing with additional extender boards to provide LCD, camera, video, and audio. Traditional mechanical switches for changing the board's factory setup have been removed in favor of I2C controlled software switches. The only remaining mechanical switches are the boot mode switch, JTAG configuration switches, and push buttons.

The evaluation board is designed to be used in conjunction with the CrossCore® Embedded Studio (CCES) development tools to test capabilities of the ADSP-SC58x processors. The development environment aids advanced application code development and debug, such as:

  • Create, compile, assemble, and link application programs written in C++, C, and assembly
  • Load, run, step, halt, and set breakpoints in application programs
  • Read and write data and program memory
  • Read and write core and peripheral registers

eval board
ADZS-SC589-EZLITE

ADSP-SC589 Evaluation Hardware for the ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC Family (529-ball CSPBGA)

機能と利点

  • ADSP-SC589 529-pin 19x19mm BGA
  • 4Gb DDR3 Memory
  • 128 Mb SPI Flash
  • 2 x Ethernet (1x 10/100, 1x GigE)
  • ADAU1979 quad ADC
  • ADAU1962A 12 channel 24-bit DAC
  • SPDIF in/out, optical & coax
  • UART
  • 2 CAN transceivers + RJ11 connectors
  • USB OTG
  • USB HS
  • PCIe
  • SD/MMC memory connector
  • HADC
  • EI3 Expansion Interface
  • EZLITE includes ICE-1000 JTAG emulator and a permanent CrossCore® Embedded Studio license for use with the EZLITE via ICE-1000

製品詳細

The ADSP-SC589 EZ-KIT Lite and EZ-Board® are evaluation systems for the ADSP-SC58x family of SHARC® processors. The ADSP-SC589 processor is based on the SHARC+ core dual processor with the arm® Cortex-A5 processor core and is designed for a wide array of markets, from automotive and pro-audio to industrial-based applications that require high floating-point performance. The EZ-Board is shipped with all of the necessary hardware—you can start the evaluation immediately. The package contains the standalone evaluation board, CE-approved power supply, and USB cable. The EZ-KIT Lite® version ships with an EZ-Kit license for CrossCore® Embedded Studio (CCES) and the ICE-1000 emulator, while the EZ-Board version requires the customer to provide an ICE-1000 or ICE-2000 emulator. The EZ-Kit license gives the user a full, subscription based license to use CCES with only the ADSP-SC589 EZ-KIT Lite evaluation board.


Expansion Interface III connectors are provided for interfacing with additional extender boards to provide LCD, camera, video, and audio. Traditional mechanical switches for changing the board's factory setup have been removed in favor of I2C controlled software switches. The only remaining mechanical switches are the boot mode switch, JTAG configuration switches, and push buttons.


The evaluation board is designed to be used in conjunction with the CrossCore® Embedded Studio (CCES) development tools to test capabilities of the ADSP-SC58x processors. The development environment aids advanced application code development and debug, such as:

  • Create, compile, assemble, and link application programs written in C++, C, and assembly
  • Load, run, step, halt, and set breakpoints in application programs
  • Read and write data and program memory
  • Read and write core and peripheral registers

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2評価用ボード

製品詳細

汎用高精度オペアンプ評価用ボードは、目的のアプリケーションに合わせて様々な回路構成に対応するように設計および最適化されています。これらのボードはすべてRoHsに準拠しています。ピン数とパッケージに基づいて注文するボードを確認するには、以下を参照してください。

  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(デュアル8ピンLFCSP)CP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(デュアル8ピンMSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(デュアル8ピンSOIC)R-8

ADZS-SC584-EZLITE
ADSP-SC584 Evaluation Hardware for the ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC Family (349-ball CSPBGA)
ADZS-SC589-EZLITE
ADSP-SC589 Evaluation Hardware for the ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC Family (529-ball CSPBGA)
EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2評価用ボード

リファレンス・デザイン

CN0335 Circuits from the Lab®

±10 V入力、12ビット、300 kSPS、単電源、完全絶縁のデータ・アクイジション・システム ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 産業レベルの信号処理
  • 単電源
  • 完全な絶縁
CN0336 Circuits from the Lab®

4〜20 mA 入力用の 12ビット、300 kSPS、単電源、完全絶縁の データ・アクイジション・システム ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4mA〜20mA レシーバ
  • 単電源
  • 完全絶縁
CN0335
±10 V入力、12ビット、300 kSPS、単電源、完全絶縁のデータ・アクイジション・システム ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0336
4〜20 mA 入力用の 12ビット、300 kSPS、単電源、完全絶縁の データ・アクイジション・システム ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0217
12 ビット・インピーダンス・コンバータを使用した高精度インピーダンス測定 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0349
Fully Isolated Conductivity Measurement Data Acquisition System

最新のディスカッション

最近表示した製品