LT8624S
新規設計に推奨18V、4A、超低ノイズ・リファレンス降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)3
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.40
製品の詳細
- Silent Switcher® 3アーキテクチャ
- 超低RMSノイズ(10Hz~100kHz):4μVRMS
- 超低スポット・ノイズ:10kHzで4nV/√Hz
- 任意のPCB上で超低EMI放射
- 内蔵バイパス・コンデンサが放射EMIを低減
- 高周波で高い効率性
- 超高速過渡応答:1μs
- 高速最小スイッチオン時間:12ns
- 入力電圧範囲:2.7V~18V
- 出力電圧範囲:0V~(PVIN – 0.5V)
- 最大連続出力電流:2A/4A
- 高精度リファレンス:リモート検出により全温度範囲で±0.8%
- PolyPhase®動作:最大12相
- 強制連続モード機能
- 調整と同期が可能:300kHz~6MHz
- プログラマブルなパワー・グッド
- 小型20ピン4mm x 3mm LQFNパッケージ
LT®8622S/LT®8624S同期型降圧レギュレータには、第3世代のSilent Switcher技術が搭載されています。この技術は、独自の設計によって超低ノイズ・リファレンスとSilent Switcherアーキテクチャを組み合わせて、高効率性と優れた広帯域ノイズ性能を両立します。
革新的な超低ノイズ・アーキテクチャにより、スイッチング・レギュレータで非常に低い周波数(0.1Hz~100kHz)の出力ノイズ性能が実現されます。出力電圧は単一の抵抗を使用してプログラムでき、出力電圧に関係なく出力ノイズがほぼ一定になります。Silent Switcherアーキテクチャは、高スイッチング周波数で高い効率を実現しながら、EMI放射を最小限に抑えます。
LT8622S/LT8624Sは、同期スイッチング・レギュレータの高い変換効率によって効果が得られる、ノイズの影響を受けやすい大電流アプリケーションに適しています。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 4
ビデオ 1
Book & eBook 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8624SAV#PBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm) | ||
LT8624SAV#TRPBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8624S
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8624S
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。