ADuM5028

新規設計に推奨

低放射の絶縁型 DC/DC コンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • isoPower 内蔵の絶縁型 DC/DC コンバータ
  • 出力電流:100mA(ADuM5020)
  • 出力電流:60mA(ADuM5028)
  • 2 層基板に対する最大負荷状態で CISPR22 クラスB 放射制限に適合
  • 最小沿面距離 7.8 mm の 16 ピン SOIC パッケージ
  • 最小沿面距離 8.3 mm の 8 ピン SOIC_IC パッケージ
  • 高温動作: 最高 125 °C
  • 安全性と規制に対する認定
    • UL 認定(申請中):
      • 1 分間で 3000 V rms、UL 1577 規格に準拠
    • CSA Component Acceptance Notice 5A(申請中)
    • VDE 適合性認定(申請中)
      • VDE V 0884-10
      • VIORM = 565 V ピーク
    • GB4943.1-2011 に準拠する CQC 認定(申請中)
ADuM5028
低放射の絶縁型 DC/DC コンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADuM5028

ADuM5028 評価用ボード

機能と利点

  • 信号/電源絶縁型 ADuM5028 と、isoPower 内蔵の絶縁型 DC/DC コンバータ
  • 低放射の 2 層基板、EN55022 クラスB に適合(認定取得済み)
  • 6 V ~ 9 V 電源オンボード LDO、ADuM5028 VDDP ピンに 5 V を供給
  • 5 V 入力動作、 5 V または 3.3 V 出力動作
  • 以下にスクリュー端子コネクタを提供します。
    • 6 V ~ 9 V の電源
    • 5 V の直接電源
    • ボード外 PDIS 制御
    • 絶縁型出力電源

製品詳細

EVAL-ADUM5028EBZ を使用することで、ADuM5028 絶縁電源ソリューションを評価できます。 ADuM5028 を使用することで、60 mA アプリケーションにおいて絶縁型 DC/DC コンバータを設計および構築する必要がなくなります。 また、iCoupler® チップ・スケール・トランス技術を DC/DC コンバータの誘導性部品に採用し、 小型の絶縁ソリューションとなっています。

アナログ・デバイセズの iCoupler 技術をベースにした ADuM5028 DC/DC コンバータは、絶縁された安定化電源となります。フェライト・ビーズを使用した 2 層プリント基板(PCB)の負荷が最大の状態で、CISPR22 クラスB 放射制限を十分に満たします。 表 1 に、使用可能な供給電圧と関連する出力電流レベルを示します。

ADuM5028 の詳細な仕様については、アナログ・デバイセズから入手できる ADuM5028 データシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照してください。

EVAL-ADuM5028
ADuM5028 評価用ボード

最新のディスカッション