ADN4650

製造中

LVDSアイソレータ、送信/受信の2チャンネル、5 kV rms、600 Mbps

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 5 kV rms/3.75 kV rms LVDSアイソレータ
  • TIA/EIA-644-A LVDS規格に準拠
  • 複数の2チャンネル構成
  • 600 Mbpsまで低ジッタでスイッチング
    • 伝搬遅延:4.5 ns max
    • ピークtoピーク合計ジッタ:151ps max @ 600Mbps
    • パルス・スキュー:100 ps(max)
    • デバイス間のチャンネル間スキュー:600 ps max
  • 電源:2.5 V/3.3 V
  • 電源電圧リップル除去&グリッジ耐性:-75 dBc
  • 絶縁障壁に跨がるIEC 61000-4-2 ESD保護:±8 kV
  • 高コモン・モード過渡電圧耐性:>25 kV/μs
  • 600 Mbps PRBSで 放射妨害波の規定EN55022 Class Bを満足
  • 安全性と規制に対する認定(20ピンSOICパッケージ)
    • UL:5000 V rms、1 分間の UL 1577 規格に準拠
    • CSA Component Acceptance Notice 5A
    • VDE 適合性認定
      • DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10): 2006-12
      • VIORM = 424 V(peak)
  • 開放、短絡、および終端している入力状態に対しフェイルセーフの出力「ハイ」(ADN4651/ADN4652)
  • 動作温度範囲:-40 °C ~ +125 °C
  • パッケージと絶縁オプションの選択
    • 高集積20ピンSSOPで3.75 kV rms
    • 沿面距離/隙間7.8mmの20ピンSOICで5 kV rms

ADN4650

LVDSアイソレータ、送信/受信の2チャンネル、5 kV rms、600 Mbps
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
ADN4654 新規設計に推奨 5kV RMS/3.75kV RMS、デュアルLVDSギガビット・アイソレータ(0リバースチャンネル)
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADN4650

ADN4650 評価用ボード

機能と利点

  • 絶縁グラウンド・プレーン(ロジック側およびバス側)
  • SMA 端子による便利な接続
    • サイド 1(VIN1/VDD1)およびサイド 2(VIN2/VDD2)の 3.3 V/2.5 V 電力
    • サイド 1(GND1)およびサイド2(GND2)のグラウンド
    • LVDS 入力信号: DIN1+、DIN1−、DIN2+、DIN2−
    • LVDS 出力信号: DOUT1+、DOUT1−、DOUT2+、DOUT2−
  • ジャンパで選択可能な 3.3 V または 2.5 V 供給電力
  • すべての LVDS ドライバ/レシーバーに終端抵抗

製品詳細

EVAL-ADN4650EB1Z では、外部部品なしで ADN4650 LVDS アイソレータを迅速かつ容易に評価できます。ADN4650 では、アナログ・デバイセズの iCoupler® 技術を採用し、2 チャンネル・アイソレータとLVDS レシーバーおよびドライバを単一の 20 ピン、ワイド・ボディ SOIC パッケージに統合しています。非常に小さなジッタで、最大 600 Mbps のデータ・レートでの動作が可能です。

この評価用ボードには、アイソレータの両側に別々のグラウンド・プレーンと電源プレーンがあります。この分離によって、デバイスの両側を電気的に絶縁して ADN4650 を評価できます。ジャンパで選択可能な 3.3 V または 2.5 V の電源は ADN4650 の両側に必要です。オンチップ LDO を使用すると、2.5 V を外部の 3.3 V 電源から供給できます。

ADN4650 の全情報は、ADN4650 データシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、ユーザー・ガイド UG-933 と併せて参照してください。

EVAL-ADN4650
ADN4650 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品