ADM2867E

新規設計に推奨

5.7kV実効値、信号/電源絶縁型RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.69
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 5.7kV実効値、絶縁型全二重RS-485/RS-422トランシーバー
  • 低EMI放射を備えた絶縁型DC/DCコンバータ
  • 2層PCBで、EN55022クラスBのEMI放射条件に適合
  • ケーブル反転スマート機能
    • 完全なレシーバー・フェイルセーフ機能を維持しながら、A、B、Y、およびZバス・ピンの逆ケーブル接続を修正
  • RS-485のA、B、Y、およびZピンで、±12kV接触放電電圧、±15kV空気放電電圧に対するIEC 61000-4-2 ESD保護
  • 25Mbpsの高速データ・レート
  • 柔軟な電源
  • VCC = 3V~5.5V
  • VIO = 1.7V~5.5V
  • VSELピンで、3.3V(VCC >3V)または5V(VCC >4.5V)のVISOを選択
  • 5V VISOでPROFIBUSに準拠
  • −40°C~105°Cの広い動作温度範囲
  • 高いコモンモード過渡耐圧:250kV/μs
  • 短絡、オープン・サーキット、フローティング入力レシーバーのフェイルセーフ機能
  • 196個のバス・ノードに対応(レシーバーの入力インピーダンスは72kΩ)
  • ホット・スワップのサポート(グリッチ・フリーのパワーアップ/パワーダウン)
  • 安全と規制に関する認定(申請中)
  • CSA Component Acceptance Notice 5A、DIN V VDE V 0884-11、UL 1577、CQC11-471543-2012、IEC 61010-1
  • 沿面距離と隙間>8.0mmの28ピン精細ピッチSOICパッケージ(10.15mm × 10.05mm)
ADM2867E
5.7kV実効値、信号/電源絶縁型RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 3
AD4000 製造中 16ビット、2MSPS/1MSPS/500kSPS、高精度疑似差動SAR ADC
AD4004 新規設計に推奨 16ビット、2MSPS/1MSPS/500kSPS、高精度疑似差動SAR ADC
AD4008 新規設計に推奨 16ビット、2MSPS/1MSPS/500kSPS、高精度疑似差動SAR ADC
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1
ADP2384 新規設計に推奨 ステップダウンDC-DCレギュレータ、20V、4A、同期型
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADM2867EEBZ

ADM2867E評価用ボード

機能と利点

  • 25MbpsのRS-485トランシーバーADM2867Eを容易に評価可能
  • EN 55032クラスBの放射エミッション規格に準拠した2層PCB
  • 8.0mmを超える沿面距離とクリアランスを確保した、10.15mm × 10.05mmの28ピンSOIC_W_FPパッケージに適したフットプリント
  • 5Vまたは3.3V設定での評価を容易にするジャンパ・オプション付きのADP7104 LDOレギュレータをボード上に搭載
  • 柔軟な低電圧VIO電源により、最低1.7VのI/Oノードとインターフェース可能
  • 3.3Vまたは5Vを選択可能な絶縁型電源電圧オプションが使用可能
  • A、B、Y、Zの各ピンでのIEC 61000-4-2 ESD保護
  • 接触放電:±1212kV、気中放電:±15kV
  • 25Mbpsの高速TxD入力信号用SMAコネクタ
  • TxD入力信号を供給するLTC6900発振器をオプションで搭載
  • 電源接続、デジタル信号、RS-485信号用のスクリュー端子ブロック
  • デジタル入力信号のイネーブル/ディスエーブルをジャンパで選択可能
  • 終端とループバック・テストに対応する抵抗とフットプリント
  • すべての信号を測定できる複数のテスト・ポイント

製品詳細

EVAL-ADM2867EEBZを使用することで、実効値5.7kVの信号/電源絶縁型RS-485トランシーバーADM2867Eを簡便かつ効率的に評価できます。

ADM2867Eは、ICを追加せずにデバイスの絶縁側に電源を供給できる絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しています。

オンボードのADP7104低ドロップアウト(LDO)レギュレータは、3.3V~20Vの入力電圧を受け入れ、その電圧をADM2867EのVCCピン向けに選択可能な電源電圧である3.3Vまたは5Vに調整します。このLDOレギュレータをバイパスして、ADM2867EのVCCピンに直接給電することもできます。

柔軟なロジックVIO電源により、デバイスは1.7V~5.5Vのデジタル入出力(I/O)電圧で動作できるため、1.8Vまたは2.5Vの電源を使用して最新のノードと通信できます。VIOピンは、ADP7104のレギュレーションされた電源から給電することもできます。

EVAL-ADM2867EEBZには、個別のシステムでADM2867Eを評価するオプションが備わっています。デジタル信号とRS-485バス信号には、EVALADM2867EEBZのスクリュー端子ブロックを介してアクセスできます。各デジタル入力は、オンボードのジャンパ・オプションを使用して設定できます。

別の方法を使用して、ADM2867Eに送信データ入力(TxD)信号を供給できます。EVAL-ADM2867EEBZにはオプションのLTC6900発振器が含まれており、1kHz~20MHzの範囲のTxD信号入力としてクロック信号を供給するように設定できます。信号の完全性を最適化するには、オンボードのサブミニチュア・バージョンA(SMA)コネクタを使用して、外部TxD信号を最大25Mbpsの高データ・レートで接続してください。

EVAL-ADM2867EEBZは、10.15mm × 10.05mmの28ピン、スモール・アウトライン、ワイド・ボディ、精細ピッチ(SOIC_W_FP)パッケージで提供される、全二重絶縁型RS-485トランシーバーに適したフットプリントとなっています。EVAL-ADM2867EEBZには、5.7kV実効値の絶縁型RS-485トランシーバーADM2867Eが搭載されています。

ADM2867Eの詳細については、ADM2867Eのデータシートを参照してください。EVAL-ADM2867EEBZを使用する際は、このデータシートを本ユーザ・ガイドと併せて使用する必要があります。

EVAL-ADM2867EEBZ
ADM2867E評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品