ADF5904
新規設計に推奨レシーバ・ダウンコンバータ、4チャンネル、24GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.26
Viewing:
製品の詳細
- シングル・エンド・レシーバ(Rx)入力と局部発信器(LO)入力にバランを内蔵
- Rxチャンネルのゲイン:22dB
- ノイズ指数(NF):10dB
- P1dB:-10dBm
- LO入力範囲:-8dBm~+5dBm
- RxとIFの間のアイソレーション:30dB
- RF信号帯域:250MHz
- Rx出力インピーダンス:900Ω差動
- LO入力バッファ:24GHz
- 50ΩでのRFとLOのS11:-5dB
- アナログ出力の温度センサー: ±5°
- 静電気放電(ESD)性能
- 人体モデル(HBM): 2000 V
- 電荷デバイス・モデル(CDM): 500V
- 車載アプリケーション用に認定
ADF5904は4チャンネル、24GHzのレシーバ・ダウンコンバータです。各チャンネルにはオンチップ・バラン付きシングル・エンドRF入力があり、その後に差動低ノイズアンプ(LNA)、ダウンコンバータ・ミキサー、差動出力バッファが接続されています。RF LO経路にもバランを内蔵しています。
内蔵レジスタの制御は、単純な3線インターフェースを介して行われます。
ADF5904は小型32ピン、5mm×5mm LFCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション- 車載用レーダー
- 工業用レーダー
- マイクロウェーブ(μW)レーダ・センサー
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 4
製品ハイライト 2
評価用設計ファイル 1
ビデオ 15
製品選択ガイド 1
製品ハイライト 2
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF5904ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF5904ACPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF5904WCCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF5904WCCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADP7104 | 新規設計に推奨 |
リニア・レギュレータ(LDO)、20 V、500 mA、CMOS、低ノイズ |
同時サンプリングA/Dコンバータ 1 | ||
ADAR7251 | 新規設計には非推奨 |
A/Dコンバータ、4チャンネル、16ビット、連続時間データ・アクイジション |
標準の高速A/Dコンバータ 2 | ||
AD8285 | 新規設計に推奨 | レーダ受信経路のAFE:4チャンネルLNA/PGA/AAF、ADC内蔵 |
AD8283 | 製造中 | レーダ受信経路のAFE(アナログ・フロント・エンド):6チャンネルLNA/PGA/AAF、ADC内蔵 |