AD8283

製造中

レーダ受信経路のAFE(アナログ・フロント・エンド):6チャンネルLNA/PGA/AAF、ADC内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 6チャンネルのLNA、VGA、AAF
  • 1チャンネルのADC直接入力チャンネル
  • SPIを介してプログラマブルなゲイン:
    16dB~34dB、6dBステップ
  • プログラマブルな3rdオーダ、ローパス楕円関数フィルタ(LPF):1MHz~12MHz
  • 高精度なチャンネル間マッチング:
    --ゲイン:±0.5dB(-40℃~105℃)、
    --位相±5°(-40℃~105℃)
  • 低ノイズ:3.5 nV/√Hz(max)の入力換算ノイズ
  • 低消費電力:チャンネルあたり170mW@12ビット、80MSPS
  • パラレル3.3VCMOS出力
  • 選択可能な入力インピーダンス:200Ωまたは200kΩ
  • 車載アプリケーション向けの性能評価済

AD8283
レーダ受信経路のAFE(アナログ・フロント・エンド):6チャンネルLNA/PGA/AAF、ADC内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-AD8283

AD8283 and AD8285 Evaluation Board

製品詳細

The AD8283CP-EBZ and AD8285CP-EBZ are designed to aid in the evaluation of AD8283 and AD8285 radar receive path ICs. The boards connect to the high speed ADC FIFO evaluation board for ready data capture. They also provide  flexible options for clock settings, voltage references, and easy interfaces for input signals.

EVAL-AD8283
AD8283 and AD8285 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品