ADAQ7988

新規設計に推奨

μModuleデータ・アクイジション・システム、16 ビット、500 KSPS

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 容易に導入可能
    • μModuleデータ・アクイジション・サブシステム
      • すべての能動部品はアナログ・デバイセズで設計
      • 実装面積を50%節約
      • 重要な受動部品を内蔵
    • シリアル・インターフェース: SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 互換
    • 複数のADAQ7980/ADAQ7988 をデイジー・チェーン接続可能
    • 1.8 V/2.5 V/3 V/5 V ロジック・インターフェースの各種電源構成に対応
  • 高性能
    • ノー・ミス・コードの 16 ビット分解能
    • スループット: 500 KSPS
    • INL: ±8 ppm(代表値)、20 ppm(最大値)
    • SNR: 10 kHz で 91.5 dB(代表値)(ユニティ・ゲイン)
    • THD: 10 kHz で -105 dB
    • ロ誤差;±0.06 mV typ(代表値)@ゲイン1
    • ゼロ誤差ドリフト;1.3 μV/°C(最大値)
  • 低消費電力
    • 500 KSPS で 16.5 mW(代表値)
    • 柔軟なパワーダウン・モード
  • 小型、24 ピン、5 mm × 4 mm LGA パッケージ
  • 優れたESD定格
    • 人体モデル(HBM);3500 V
    • 電界誘起デバイス帯電モデル(FICDM);1250 V
  • 広い動作温度範囲: -55 ℃ ~ +125 ℃
ADAQ7988
μModuleデータ・アクイジション・システム、16 ビット、500 KSPS
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-ADAQ7980

ADAQ7980SDZ Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the ADAQ7980 
  • Versatile analog signal conditioning circuitry
  • On-board reference, reference buffers, and ADC drivers
  • SDP board-compatible (EVAL-SDP-CB1Z)
  • PC software for control and data analysis of time and frequency domain 

製品詳細

The EVAL-ADAQ7980SDZ is an evaluation board designed to demonstrate the low power ADAQ7980 performance and provide an easy to understand interface for a variety of system applications. The ADAQ7980 is a 16-bit, 1 MSPS, μModule data acquisition system that integrates four common signal processing and conditioning blocks into a system in package (SiP) design that supports a variety of applications

The EVAL-ADAQ7980SDZ can also evaluate the ADAQ7988, despite being populated with the ADAQ7980. To mimic the evaluation of the ADAQ7988 performance, limit the maximum sample rate of the ADAQ7980 to 500 kSPS in the ADAQ798x Evaluation Software.

The evaluation board is ideal for use with the Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP) board, EVAL-SDP-CB1Z. The EVAL-ADAQ7980SDZ interfaces to the SDP board via a 120-pin connector. P1, P2, P3, and P4 SMA connectors are provided to connect a low noise analog signal source.

The ADAQ798x Evaluation Software executable controls the evaluation board over the USB through the EVAL-SDP-CB1Z. See the Related Links section for a list of on-board components

A full description and complete specifications for the ADAQ7980 are provided in the ADAQ7980/ADAQ7988 data sheet and must be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board. Full details on the EVAL-SDP-CB1Z are available on the SDP-B product page.

EVAL-ADAQ7980
ADAQ7980SDZ Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN-0393 Simplified Schematic Diagram
CN0393 Circuits from the Lab®

バンク絶縁型 2 チャンネル 16 ビット 500 kSPS同時サンプリングを特長とする集積化されたデータ・アクイジション・サブシステム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料ご覧ください。

機能と利点

  • 2 チャンネル、16 ビット 500 kSPS 同時サンプリング
  • バンク絶縁型
  • フル機能のデータ・アクイジション・システム

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2017-01-26 02:28
    Reducing Challenges in the Precision Conversion Design Cycle
CN0393
バンク絶縁型 2 チャンネル 16 ビット 500 kSPS同時サンプリングを特長とする集積化されたデータ・アクイジション・サブシステム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料ご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品